ZHCU677E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
选用 UCC14141 器件作为隔离式辅助电源。这是一种具有集成变压器的隔离式辅助电源模块,可提供超小的尺寸和高度。在双电源轨配置中,输出被配置为 +15V 和 –4V。每个器件的最大功耗可使用产品文件夹中提供的 UCC14141-Q1 计算器工具进行计算。借助此工具,可计算限流电阻器 (RLim)(图 3-11 中的 RLIM)的值。此处为仅提供一个栅极驱动器的器件选择 1kΩ,为提供一个栅极驱动器和隔离式感应高侧的器件选择 600Ω。每个输出都连接到一个 LED,从而指示存在隔离式电源。电路板上有一些预防措施可在每侧的两个低侧 FET 之间共享隔离式辅助电源。对于该跳线,需要放置电阻器,并需要调整 RLim。这还未经过测试。此外,还可以为高侧 FETS 安装自举电源,但这尚未经过测试。