ZHCU677E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
图 3-2 展示了初级电压检测电路。待检测的最大初级输入电压为 800V,并通过电阻分压器网络缩小至 1.57V,与 AMC1311 的 2V 输入兼容。图 3-2 展示了用于降低初级电压信号的八个 634kΩ 电阻和一个 10kΩ 电阻。然后,该信号由 OPA2320 的一个通道处理,从而根据 ADC 的要求在 0V 至 3.3V 范围内转换该信号。
图 3-2 展示了为 AMC1311 供电的隔离式电源电路。需要 3.3V 的隔离式电源为 AMC1311 的初级侧供电。隔离式电源与由 UCC1414-Q1 生成的低侧栅极驱动器辅助电源共享。使用 UCC14141-Q1 的 15V 输出电压,但需要使用 TLV760 为 AMC1311 生成 5V 电压。这种隔离式电源还用于初级侧的隔离式电流检测。