ZHCU623B January 2019 – December 2024 CC2640R2F , TMP117
支持蓝牙技术的高精度皮肤温度测量柔性 PCB 贴片 使用 TMP119AIYBGR 来展示一种潜在的皮肤体温测量技术。在此设计中,TMP119 WCSP 版本带有涂层的背面直接与佩戴者的皮肤接触,热量从皮肤直接传导到 TMP119。在使用该技术的终端系统中,TMP119 可以覆盖一层柔软的二次成型材料来保护器件免受损坏。图 4-2 显示了 TMP119 位于贴片的皮肤接触一侧。
对于那些带有外壳但仍需要测量皮肤温度的应用(例如智能手表或耳塞),这项技术可以进行调整。TMP119 可以放置在与金属触点接触的位置,以便从佩戴者的皮肤传导热量,如图 4-3 所示。或者,也可以使用该器件的底部来传递热量,如图 4-4 所示。如果使用封装的底部,可考虑使用由生物相容性和导热性材料(例如不锈钢)制成的电路板加固基板。
图 4-3 使用
WCSP 封装 TMP119 顶部透过外壳进行检测的堆叠示例
图 4-4 使用
WCSP 封装 TMP119 从底部进行检测的堆叠示例