ZHCU623B January   2019  – December 2024 CC2640R2F , TMP117

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMP119
      2. 2.3.2 CC2340R5
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 货架期和工作寿命
      2. 2.4.2 佩戴舒适性
      3. 2.4.3 系统精度
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
        1. 3.1.2.1 从贴片读取数据
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 电流消耗和使用寿命
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 电流消耗和使用寿命
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 CC2340R5 的布局注意事项
      2. 4.3.2 TMP119 的布局注意事项
        1. 4.3.2.1 WCSP (YBG) 封装
      3. 4.3.3 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
    7. 4.7 相关文档
    8. 4.8 商标
    9. 4.9 修订历史记录

设计注意事项

仔细考虑贴片的放置位置,确保温度读数与预期结果一致。使用口腔体温计测量时,健康成人的平均体温为 37°C (98.6°F),但从身体其他部位测得的体温会有所不同。例如,颞部温度计测得的体温可能比口腔温度计低多达一度 (1°F)。

这里的关键区别在于核心温度皮肤温度。此设计的主要目标是展示有效的皮肤温度测量技术。患者的皮肤温度通常与患者的核心温度不同。获得核心温度的最精确方法是内部测量,例如使用口腔或直肠温度计。在某些应用中,例如在新生儿重症监护室 (NICU) 的保温箱中进行长期患者监测,皮肤温度监测通常是唯一可行的方法。而在健身追踪器和心率监测器等应用中,皮肤温度还能与其他参数结合使用。

当使用皮肤温度尝试获得接近核心温度的测量值时,首选部位通常是腋下(腋窝)或前额(颞部)。此贴片的外形设计为通用的圆形,可贴在皮肤的任何部位。针对腋下测量,最好将 TMP119 从主电路板部分延伸出来,使射频天线暴露在外,同时将传感器置于用户腋下方。

该设计的蓝牙有效通信范围取决于多个因素,例如贴片和智能设备之间的墙壁和物体。然而,在佩戴状态下,信号损耗的主要来源可能是佩戴者本身。为了提高通信范围,可以通过对 CC2340R5 进行编程,以增大蓝牙输出功率,但这会缩短贴片的电池寿命。在正常运行状态下,该贴片由 3V 纽扣电池供电;因此,建议使用低功耗蓝牙模式来延长设计的运行时间。如图所示,此设计使用 CC2340R5 的最大输出功率来实现更远的通信范围。或者,可以在设备佩戴状态下对天线和 PI 网络进行匹配,从而在不增加 CC2340R5 输出功率级别的情况下增大信号范围。