ZHCU623B January 2019 – December 2024 CC2640R2F , TMP117
TMP119 是一款低功耗、高精度数字温度传感器,可提供 16 位温度结果,分辨率为 7.8125m°C,无需校准即可实现高达 ±0.08°C 的精度。TMP119 的工作电压范围为 1.7V 至 5.5V,功耗通常为 3.5µA,并采用 0.95mm × 1.488mm DSBGA 封装。该器件还具有集成式 EEPROM 和温度偏移寄存器,其中可包含单点校准数据。
图 2-2 TMP119 内部方框图