ZHCU623B January   2019  – December 2024 CC2640R2F , TMP117

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMP119
      2. 2.3.2 CC2340R5
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 货架期和工作寿命
      2. 2.4.2 佩戴舒适性
      3. 2.4.3 系统精度
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
        1. 3.1.2.1 从贴片读取数据
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 电流消耗和使用寿命
      2. 3.2.2 测试结果
        1. 3.2.2.1 电流消耗和使用寿命
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 CC2340R5 的布局注意事项
      2. 4.3.2 TMP119 的布局注意事项
        1. 4.3.2.1 WCSP (YBG) 封装
      3. 4.3.3 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
    7. 4.7 相关文档
    8. 4.8 商标
    9. 4.9 修订历史记录

系统说明

随着将传感器集成到新型无线和云应用的需求出现,这款支持蓝牙技术的高精度皮肤温度测量柔性贴片,为在智能手机或平板电脑等支持蓝牙的设备上接收高精度皮肤温度测量,提供了一种无线解决方案。

通过与皮肤直接接触,高精度、低功耗、数字温度传感器 TMP119 可以通过 I²C 向 CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗蓝牙无线微控制器 (MCU) 发送 16 位数字输出数据。收集这些数据后,CC2340R5 可以使用蓝牙协议将数据传输到通过蓝牙连接的设备。

该贴片设计采用 3V 纽扣电池供电,这要求设计组件功耗极低。出于测试和演示目的,在未连接电池时,设计人员可以使用器件的大接触焊盘从其他电源获取外部电力。

该贴片有两种主要的工作模式:活动模式和非活动模式。当贴片处于非活动状态时,CC340R5 进入完全关断状态,并且 TMP119 断电。该模式能让贴片拥有多年的货架期,而不会显著耗尽电池中储存的能量。当设计人员按下唤醒开关时,柔性贴片进入活动模式,TMP119 开始读取并自动广播温度数据,而 CC2340R5 低功耗蓝牙器件可以接收这些数据。

在医疗保健应用中,由于卫生问题,重复使用或长时间使用监测贴片可能会对患者健康造成风险。温度监测系统的一种替代方案是使用一次性可移除的覆盖物。这在用于口腔温度测量的探头式温度计设计中很常见。如果使用此方法,则必须将系统和这些覆盖物板作为最终设计进行表征。对于探头,设计人员可以修改软件,使其在活动和非活动模式之间切换,但在修改下,探头中必须有 MCU 来使用蓝牙通信协议。