ZHCU623B January 2019 – December 2024 CC2640R2F , TMP117
图 3-6、图 3-7 和图 3-8 显示了贴片在各种设置下的电流消耗。表 3-1 汇总了结果。在最终设计中,贴片配置为每 5 秒自动广播一次,每 5 秒读取一次温度。连接间隔由所连接的移动设备决定,但设备只允许在 1% 的活动时间内保持连接状态。在其余 99% 的活动时间中,设备处于广播模式。
方程式 1 展示了如何估算贴片在整个生命周期内的功耗。方程式 2 展示了测试示例计算,其中货架期为两年,活动时间为 5 天,99% 的时间处于广播模式且 1% 的时间处于连接模式。根据测试期间测量的平均电流和上述测试参数,计算出设备消耗的电池电量为 4.86mA,这小于 5.5mA 的电池容量。
其中
| 条件 | 测得的电流消耗 | 相关的图 |
|---|---|---|
| 初始化(启动) | 3.3mA(平均值)持续 75ms | 图 3-6 |
| 广播 | 9.6mA(峰值) | 图 3-7 |
|
广播 |
14.3µA(平均值) | 图 3-7 |
| 连接 | 7.6mA(峰值) | 图 3-8 |
| 连接 | 227.7µA(平均值) | 图 3-8 |