ZHCU623B January 2019 – December 2024 CC2640R2F , TMP117
为了符合针对间歇式患者体温监测仪的 ISO-80601 和 ASTM E1112 医疗标准,必须使用液浴和高精度基准来验证系统精度。表 2-1 汇总了 ASTM E1112 规定的这些精度要求。TMP119 旨在超越这些要求,但设计人员还必须考虑将器件集成到设计中所引起的温度偏移,以实现整体系统精度。在所需范围中心附近进行单点校准,可以在大多数系统内实现精度要求,并且这种偏移校正可以存储在 TMP119 的温度偏移寄存器中。
如果生产系统中需要偏移,设计人员必须对最终产品进行具有统计显著性的抽样测试,以确定 TMP119 的最佳偏移量,或计划在制造过程中执行校准。
| 温度 (°C) | 最大误差 (°C) |
|---|---|
| < 35.8 | ±0.3 |
| 35.8–37 | ±0.2 |
| 37.0–39.0 | ±0.1 |
| 39.0–41.0 | ±0.2 |
| > 41.0 | ±0.3 |