ZHCU623B January 2019 – December 2024 CC2640R2F , TMP117
此设计的功率预算基于设计的货架期(非活动状态)和工作寿命(活动状态)要求。在支持蓝牙技术的高精度皮肤温度柔性贴片中,CC2340R5 配置为保持关断模式,直到按下触控开关 (S1) 并触发贴片唤醒。由于 TMP119 的整体电流消耗较低,因此使用其中一个 CC2340R5 GPIO 为温度传感器供电。这样可以去除温度传感器的关断电流,从而降低总设计关断电流。因此,该设计在关断模式下的电流消耗现在限制为 165nA,这主要来自 CC2340R5 MCU。因此,此设计的总货架期预计至少为两年。该使用寿命受限于电池的典型货架期,而不是电荷储存量。如果使用备用电源,货架期可能会发生相应变化。
为了满足工作寿命要求,温度贴片需要在贴片连接到佩戴者后可以运行数天之久。通过限制测量频率和随自动广播脉冲发送温度数据,可以降低电流消耗。节 3.2.2.1 展示了支持蓝牙技术的高精度皮肤温度柔性贴片的电流消耗结果。如果贴片处于活动状态但未连接到佩戴者,则贴片每秒可以自动广播多达四次,以 1 秒的间隔测量温度,并且预期运行时间大于 10 天。连接后,工作寿命预计约为 1 天。因此,在正常情况下,贴片在大部分时间都处于广播模式,仅在需要时进行连接。