ZHCU623B January 2019 – December 2024 CC2640R2F , TMP117
CC2340R5 以及射频匹配网络和天线需要在电路板底层有大面积的覆铜,以提供低阻抗接地路径。在两层设计中,这意味着基本上只有顶层可用于路由进出 CC2340R5 的信号。应注意确保必要的旁路元件仍然尽可能靠近 IC 放置。CC2340R5 下方的多个过孔为器件提供了低阻抗接地路径。图 4-1 展示了柔性 PCB 上的 CC2340R5 WCSP 位置和接线。
在两层设计案例中,务必要考虑平衡-非平衡变压器和射频天线的信号布线宽度。在大多数刚性 PCB 中,通常可能找到宽度合理的布线,使其与设计阻抗匹配。但在 2 层设计中,电路板厚度、PCB 设计规则和电路板预期成本会限制这些布线的最大特征阻抗。如果无法实现匹配,TI 建议尽可能缩短这些布线。此外,还预留了一个采用 0201 封装的 PI 型匹配网络,以便与集总元件进行匹配。将贴片贴附于佩戴者皮肤上以模拟使用环境,从而执行射频阻抗匹配。