ZHCU623B January 2019 – December 2024 CC2640R2F , TMP117
此设计采用 2 层柔性 PCB 来减少热质量并更大限度地提升电路板的柔韧性。柔韧性的主要优势是能让佩戴者感觉轻松舒适,进而增加贴片在患者身上保持固定的可能性。尽可能减小需要实心接地层的射频部分等区域,以尽量减少电路板上让佩戴者感到僵硬的部分。佩戴舒适性无法量化,因此在设计任何最终产品时考虑这一因素非常重要。可以选择用软纱布或各类绷带将最终系统包裹起来,在电路板与佩戴者之间起到缓冲作用。如果这样做,请注意确保 TMP119 与佩戴者皮肤之间的热传导路径在响应时间和准确性方面依然保持优化状态。最终产品还必须结合预期的包装进行表征。可穿戴温度感测布局注意事项 和无线患者体温监测器的设计难 应用简报中列出的建议可以帮助设计人员改善系统响应时间和精度。