ZHCU623
January 2019
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
特性
高精度 (±0.1ºC) 人体温度测量
2.4GHz 射频收发器 与®低功耗蓝牙 (BLE) 4.2 和 5 规范兼容
集成的 PCB 天线
PCB 设计灵活
高达 3 年的货架期以及 5 天的活动时间
用于设备监控的 iOS 应用