ZHCU480A April 2018 – November 2024
| 参数 | 规格 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 输入电压 | 5V(1) | 节 3.3.1 |
| 输出电压(编码器) | 5V | 节 3.3.1 |
| 支持的协议 | BiSS-C 点对点 | BiSS |
| 最大频率 | 10MHz | 支持长达 10m 的电缆。节 2.3.1.1 |
| 编码器位数 | BiSS-C 协议标准 | BiSS |
| 位置数据 CRC | x^6 + x + 1 | 用于位置数据(单周期数据)验证的多项式 |
| 控制数据 CRC | x^4 + x + 1 | 用于控制数据验证的多项式 |
| 控制数据功能 | 单个寄存器读取,单个寄存器写入 | |
| CPU 周期 | 节 3.3.5 | |
| 代码大小 | 节 3.3.5 |