ZHCU480A April 2018 – November 2024
本节概述了 TIDM-1010 使用的软件。有关完整的文档,请参阅 C2000 BiSS-C 编码器接口软件指南(HTML、PDF)。
该软件指南包括:
图 3-2 展示了本参考设计中实现的软件架构。采用模块化与可移植方式来实现软件。主要元件包括 C2000 驱动程序库、BiSS-C 编码器接口库、SysConfig GUI 器件配置工具和 CLB 工具。
图 3-3 展示了 C2000 BiSS-C 通信演示的流程图。示例应用会配置 C2000 器件,创建控制数据帧,发送 MA 信号,解包响应并检查 CRC。