ZHCSY93B April 2025 – November 2025 UCC34141-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VVIN | 输入电压范围 | 初级侧输入电压(相对于 GNDP)。(VDD-COM) = 18V;(COM-VEE) = 4V;PVDD-COM = 0.3W;PCOM-VEE = 0;TA = 85oC。 | 5.5(1) | 12 | 20 | V |
| VVIN | 输入电压范围 | 初级侧输入电压(相对于 GNDP)。(VDD-COM) = 18V;(COM-VEE) = 4V;PVDD-COM = 1.3W;PCOM-VEE = 0;TA = 85oC。 | 8(1) | 12 | 18 | V |
| IVINQ | VIN 静态电流,已禁用 | VENA = 0V;VVIN = 5.5V 至 20V; | 600 | µA | ||
| IVINP_NL | VIN 工作电流,已启用,空载 | VENA = 5V;VVIN = 12V;(VDD-COM) = 18V,(COM-VEE) = 4V,调节;IVDD-COM = ICOM-VEE = 0mA。 | 12 | mA | ||
| IVINP_FL | VIN 工作电流,已启用,满载 | VENA = 5V;VVIN = 12V;(VDD-COM) = 18V,(COM-VEE) = 4V,调节;IVDD-COM = 83mA;ICOM-VEE = 0 | 250 | mA | ||
| UVLOP 比较器(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VVIN_UVLO_R | VIN 模拟欠压锁定上升阈值 | 模拟比较器始终先运行 | 4 | 4.25 | 4.5 | V |
| VVIN_ UVLO_F | VIN 模拟欠压锁定下降阈值 | 模拟比较器始终先运行 | 3.8 | 4.04 | 4.28 | V |
| OVLOP 比较器(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VVIN_OVLO_R | VIN 过压锁定上升阈值 | 21.5 | 22 | 22.5 | V | |
| VVIN_OVLO_F | VIN 过压锁定下降阈值 | 20 | 20.3 | 20.6 | V | |
| TSHUTP 热关断比较器(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| TtSHUT_P_R | 初级侧过热关断上升阈值 | 150 | 165 | °C | ||
| TSHUT_P_HYST | 初级侧过热关断迟滞 | 15 | 20 | °C | ||
| ENA 输入引脚(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VENA_R | 使能引脚上升阈值 | 上升沿 | 1.425 | 1.5 | 1.575 | V |
| VENA_F | 使能引脚下降阈值 | 下降沿 | 1.282 | 1.35 | 1.418 | V |
| IENA | 使能引脚输入电流 | VENA = 5.0V | 5 | 10 | µA | |
| tENA_LO_RST | EN = 低电平以复位闭锁的最小周期 | 400 | µs | |||
| tENA_LO_DLY | EN =低电平以复位闭锁前所需的最小周期 | 200 | µs | |||
| PG 开漏输出引脚(初级侧)。所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VPG_L | PG 输出低饱和电压 | 灌电流 = 5mA | 0.5 | V | ||
| IPG_H | PG 漏电流 | VPG = 5.5V | 5 | µA | ||
| 初级侧软启动 | ||||||
| tPG_Delay | 在软启动期间,从 VDD 达到稳压状态到发出电源正常信号 (PG) 之间的抗尖峰脉冲时间。 | 2.7 | 3 | 3.3 | ms | |
| 初级侧控制(所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| fSW | 开关频率 | VVIN = 12V;VENA = 5V;(VDD-COM) = 18V,(COM-VEE) = 4V | 16.5 | MHz | ||
| tSSTO | 初级侧软启动超时 | 当 VIN 高于 UVLOP 且 ENA 为高电平时计时器开始工作,当电源正常引脚指示正常时复位 | 32 | ms | ||
| (VDD-COM) 输出电压(次级侧) | ||||||
| VVDD | (VDD-COM) 输出电压范围 | 15 | 18 | 20 | V | |
| VVDD_REG | (VDD-COM) 输出电压直流调节精度 | 在负载、电压和温度范围内,次级侧 (VDD-COM) 输出电压在 FBVDD 处的精度,通过外部电阻分压器进行外部调节,在 SOA 范围内。 |
-1.45 | 1.45 | % | |
| (VDD-COM) 调节迟滞比较器(次级侧) | ||||||
| VFBVDD_REF | (VDD – COM) 的反馈调节基准电压上升阈值 | 2.473 | 2.51 | 2.547 | ||
| VFBVDD_HYST | (VDD COM) 迟滞比较器的迟滞设置。FBVDD 引脚迟滞。该值表示峰值间幅度。 | 18 | 20 | 22 | mV | |
| (COM-VEE) 调节迟滞比较器(次级侧) | ||||||
| VFBVEE_HYST | (COM-VEE) 迟滞比较器设置。 FBVEE 引脚处的迟滞。该值表示峰值间幅度。 |
迟滞设置 | 50 | 60 | 70 | mV |
| (VDD-COM) UVLO 比较器(次级侧) | ||||||
| VVDD_UVLOS_R | (VDD-COM) 欠压锁定上升阈值 | 电压范围为 VDD 至 COM,上升 | 3.2 | 3.45 | 3.7 | V |
| VVDD_UVLOS_F | (VDD-COM) 欠压锁定下降阈值 | 电压范围为 VDD 至 COM,下降 | 3 | 3.25 | 3.5 | V |
| (VDD-COM) OVLO 比较器(次级侧) | ||||||
| VVDD_OVLOS_R | (VDD-COM) 过压锁定上升阈值 | 电压范围为 VDD 至 COM,上升 | 22.5 | 23 | 23.5 | V |
| VVDD_OVLOS_F | (VDD-COM) 过压锁定下降阈值 | 电压范围为 VDD 至 COM,下降 | 21.7 | 22.2 | 22.7 | V |
| (VDD-COM) UVP,欠压保护比较器(次级侧) | ||||||
| VVDD_UVP_R | (VDD-COM) 欠压保护上升阈值,VUVP = VREF × 90% | 在 FBVDD 处 | 2.175 | 2.25 | 2.35 | V |
| VVDD_UVP_HYST | (VDD-COM) 欠压保护迟滞 | 在 FBVDD 处 | 22 | mV | ||
| (VDD-COM) OVP,过压保护比较器(次级侧) | ||||||
| VVDD_OVP_R | (VDD – COM) 过压保护上升阈值,VOVP = VREF × 110% | 在 FBVDD 处 | 2.7 | 2.75 | 2.825 | V |
| VVDD_OVP_HYST | (VDD-COM) 过压保护迟滞 | 在 FBVDD 处 | 23 | mV | ||
| (COM-VEE) 降压/升压转换器(次级侧) | ||||||
| VVEE_REG | (COM-VEE) 调节精度 | COM-VEE = 2V,反馈电阻精度为 1% | 7.5 | % | ||
| COM-VEE = 3V、4V、5V,反馈电阻精度为 1% | 4.5 | % | ||||
| COM-VEE = 6V、7V、8V,反馈电阻精度为 1% | 6.5 | % | ||||
| VVEE_OVLOS_R | (COM-VEE) 过压锁定上升阈值 | 电压范围为 COM 至 VEE,上升 | 8.8 | 9 | 9.2 | V |
| VVEE_OVLOS_F | (COM-VEE) 过压锁定下降阈值 | 电压范围为 COM 至 VEE,下降 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | V |
| fSW_VEE | VEE 转换器的开关频率 | VDD-COM = 18V,COM-VEE = 4V,3.3uH 外部电感器 | 3.2 | MHz | ||
| ILIM | 降压/升压电感器电流限制,从 BSW 引脚输出 | 没有 VDD 前馈时的最大电流限制 | 0.235 | 0.261 | 0.287 | A |
| ILIM | 降压/升压电感器电流限制,从 BSW 引脚输出 | VDD-COM = 18V | 0.127 | 0.141 | 0.155 | A |
| tVEE_SSTO | 用于确定 VEE 软启动是否成功的超时阈值 | 1.3 | 1.6 | 2 | ms | |
| (COM-VEE) UVP,欠压保护比较器(次级侧) | ||||||
| VVEE_UVP_F | (COM-VEE) 欠压保护下降阈值 | COM-VEE = 2V | 83 | % | ||
| COM-VEE = 5V | 90 | % | ||||
| COM-VEE = 8V | 92 | % | ||||
| VVEE_UVP_HYST | (COM-VEE) 欠压保护迟滞 | COM-VEE = 5V | 85 | mV | ||
| (COM-VEE) OVP,过压保护比较器(次级侧) | ||||||
| VVEE_OVP_R | (COM-VEE) 过压保护上升阈值 | COM-VEE = 2V | 117 | % | ||
| COM-VEE = 5V | 110 | % | ||||
| COM-VEE = 8V | 108 | % | ||||
| VVEE_OVP_HYST | (COM-VEE) 过压保护迟滞 | COM-VEE = 5V | 84 | mV | ||
| TSHUTS 热关断比较器(次级侧) | ||||||
| TSHUT_S_R | 次级侧过热关断上升阈值 | 150 | 165 | °C | ||
| TSHUT_S_HYST | 次级侧过热关断迟滞 | 15 | 20 | °C | ||
| CMTI(共模瞬态抗扰度) | ||||||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | 以 GNDP 为基准的正 COM | 250 | V/ns | ||
| 以 GNDP 为基准的负 COM | -250 | V/ns | ||||
| 集成变压器 | ||||||
| N | 变压器有效匝数比 | 次级侧至初级侧 | 2.43 | |||