ZHCSY93B April 2025 – November 2025 UCC34141-Q1
ADVANCE INFORMATION
内部降压/升压转换器可产生经稳压的负 VEE 电压。降压/升压转换器的运行由在 FBVEE 引脚上检测到的 VEE 电压决定。通过内部的 90k 电阻器和 4.5V 参考电压,可以设定 VEE 电压并在 -2V 至 -8V 之间进行调节。
降压/升压转换器通过用于 COM 至 VEE 电压调节的集成磁滞电压反馈环路和用于逐周期电流限制的集成电流控制环路进行控制。当 FBVEE 电压低于关断阈值时,降压/升压转换器通过峰值电流模式控制工作。电感器电流在开关周期开始时增加,直到达到峰值电流限值后恢复为零。在正常运行情况下,转换器会在边界导通模式下工,但在启动期间,可能进入连续导通模式。由于降压/升压的峰值电流限制为小于 ILIM,因此所选的电感器必须具有高于 ILIM 的饱和电流。如电气特性表中所示,峰值电流限制 ILIM 是通过基于 VDD 电压的前馈控制实现,考虑到不同 VDD 电压下控制环路延迟会导致过冲,因此电感器最大电流不会超过 ILIM。较高的 VDD 电压会导致更大的过冲,因此需要较低的 ILIM 值进行补偿。建议选择电 3.0μH 至 10.0μH 之间的电感器。在“电气特性”表中列出的条件下,典型的开关频率为 fSW_VEE。
当 FBVEE 电压达到关断阈值后,降压/升压转换器会关闭。当 FBVEE 电压因负载电流而降至导通阈值以下后,降压/升压转换器会再次开启。通过精确的电压基准和磁滞控制,可以按 ≤5% 的精度来调节 VEE 输出电压。