ZHCSY93B April 2025 – November 2025 UCC34141-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC34141-Q1 集成了初级侧功率级、次级侧功率级以及隔离变压器。功率转换导致的功率损耗会导致模块温度高于环境温度。为了让电源模块安全运行,UCC34141-Q1 配备了过热保护功能。检测初级侧功率级和次级侧功率级的温度并与过热保护阈值进行比较。如果初级侧功率级温度高于 TSHUT_P_R,或者次级侧功率级温度高于 TSHUT_S_R,模块会进入过热保护模式。模块会停止开关,并且电源正常引脚会更改为非有效状态。