ZHCSY93B April 2025 – November 2025 UCC34141-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC34141-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在 SiC 和 IGBT 隔离式栅极驱动器。其专有的集成变压器、倒装芯片封装和高级控制架构可实现高功率密度、低噪声和最低的系统 BOM。该器件能够在 85oC 环境温度下提供 1.5W 的典型输出功率。高精度双路输出电压可通过电阻分压器轻松设置,为 SiC/IGBT 实现低导通电阻、快速可靠的开关控制。低延迟反馈控制可降低用于快速负载瞬态的输出电容,并支持动态电压编程。宽输入电压和可调 VIN UVLO 支持电动汽车的宽电池电压和稳压输入导轨。它可在 5.5V 至 20V VIN 范围内运行,且可承受高达 28V 的 VIN 瞬态过压。
集成保护特性、故障报告电源正常引脚和使能功能可提高系统稳健性,减少外部元件数量。具有 8.2mm 爬电距离和间隙的 SOIC 封装可确保高隔离能力。
| 可订购器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| PUCC34141QDHARQ1 | DHA(SSOP、16) | 5.85mm × 7.50mm |