ZHCSY93B April 2025 – November 2025 UCC34141-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VVIN | 连续运行期间对 GNDP 的初级侧输入电压 | 5.5(1) | 12 | 20 | V |
| VVIN | 过压瞬态期间对 GNDP 的初级侧输入电压 | 28 | V | ||
| VENA | 使能至 GNDP | 0 | 5.5 | V | |
| VPG | 电源正常至 GNDP | 0 | 5.5 | V | |
| VVDD-COM | VDD 至 COM | 15 | 18 | 20 | V |
| VVDD-VEE | VDD 至 VEE | 15 | 22 | 25 | V |
| VCOM-VEE | COM 至 VEE | 2 | 4 | 8 | V |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |
| TJ(2) | 结温 | -40 | 150 | °C |