ZHCSY93B April 2025 – November 2025 UCC34141-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC34141-Q1 模块设计为允许微控制器主机通过 ENA 引脚来启用它,可实现正确的系统时序控制。电源正常输出还允许主机监控模块的状态。当没有故障时,电源正常引脚会进入其有效状态。输出电压用于为 IGBT 或 SiC FET 功率器件的栅极驱动器供电。在电源正常引脚变为有效状态后,微控制器可以开始向栅极驱动器发送 PWM 控制,以便确保正确进行时序控制。双路输出配置和单路输出配置的系统图如下所示。