ZHCSY93B April 2025 – November 2025 UCC34141-Q1
ADVANCE INFORMATION
如 图 6-4、图 6-5、图 6-6 和 图 6-7 所示,每个 VIN 下的 VDD-COM 最大建议平均功率安全工作区 (SOA) 由 3W 限制(虚线)和该输入电压下相应热降额曲线(实线)中的较低值决定。不建议在高于 125oC 的环境温度下运行。如“电气特性”表中所示,典型 TSHUT 值为 165oC,最小 TSHUT 值为 150oC。下面提供了 TSHUT = 150oC 时的 SOA 降额曲线。热降额功率通过“布局”部分中所示的 EVM 获得。应用的总功率需求可通过 Excel 计算器工具“设计要求”部分的最后一行计算,作为除本数据表之外的另一份设计参考资料。
| VIN = 12V | VVDD-COM = 18V | VCOM-VEE = 5V |
| VCOM-VEE 上无负载 | ||
| VIN = 17V | VVDD-COM = 18V | VCOM-VEE = 5V |
| VCOM-VEE 上无负载 | ||
| VVDD-COM = 18V | VCOM-VEE = 5V | VCOM-VEE 上无负载 |
| VVDD-COM = 15V | VCOM-VEE = 7V | VCOM-VEE 上无负载 |
| VIN = 15V | VVDD-COM = 18V | VCOM-VEE = 5V |
| VCOM-VEE 上无负载 | ||
| VVDD-COM = 20V | VCOM-VEE = 5V | VCOM-VEE 上无负载 |
| VVDD-COM = 15V | VCOM-VEE = 4V | VCOM-VEE 上无负载 |
| VVDD-COM = 18V | VCOM-VEE = 5V | VCOM-VEE 上无负载 |