ZHCSY93B April 2025 – November 2025 UCC34141-Q1
ADVANCE INFORMATION
将陶瓷去耦电容器放置在尽可能靠近器件引脚的位置。对于输入电源,请将电容器放在引脚 4 (VIN) 和引脚 5 (GNDP) 之间。对于隔离式输出电源 (VDD–COM),请将 CVDD 电容器放在引脚 12 (VDD) 和引脚 11 (COM) 之间。对于负电压电源 (COM–VEE),请将 CVEE 电容器放在引脚 14 (VEE) 和引脚 11 (COM) 之间。这些位置对所有去耦电容特别重要,因为这些电容提供与电源驱动电路的快速开关波形相关的瞬态电流。确保电容器电介质材料与目标应用温度兼容。