ZHCSY93B April 2025 – November 2025 UCC34141-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC34141-Q1 具有完整的保护功能,包括输入欠压锁定、过压锁定保护、输出欠压保护、过压保护和过热保护。输入欠压和过压锁定保护功能具有自动恢复响应。所有其他保护都有基于 表 4-1 中所列器件型号的故障响应。对于闭锁响应,触发保护后,转换器会进入闭锁状态并停止开关。可以通过以下方式复位锁存:关闭 ENA 引脚,然后打开;或将 VVIN 电压降低到 VVIN_UVLO_F 阈值以下,然后再升到 VVIN_UVLO_R 阈值以上。对于自动重启响应,一旦器件关闭,tRESTART 计时器将启动,然后器件将尝试使用新的软启动序列进行自动重启,如 图 7-11 所示。如果故障已消除,器件将成功软启动至稳压状态。如果故障条件仍然存在,器件将再次关断并尝试再次自动重启。只要发生故障,该器件就能够在断续模式下安全地连续运行。