ZHCSY93B April 2025 – November 2025 UCC34141-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC34141-Q1 可以通过 VEE 反馈电阻器 RFBVEE 配置为双路输出转换器或单路输出转换器。下表总结了不同 RFBVEE 值时的可编程范围。VDD 单路输出模式可以通过 150kΩ 和 300kΩ 之间的 RFBVEE 值进行编程。建议使用容差 ≤ ±5% 的 180kΩ SMD 电阻器。RFBVEE 低于 150kΩ 时会触发 VDD 和 VEE 双路输出模式,而 RFBVEE 高于 300kΩ 时会触发 FBVEE 引脚开路故障。图 8-2显示了单路输出配置的典型应用原理图
| RFBVEE | 0 - 3kΩ | 20kΩ - 80kΩ | 150kΩ - 300kΩ | >500kΩ |
|---|---|---|---|---|
| 运行模式 | 触发 FBVEE 引脚短路故障 公差为 5% 的 SMD 电阻器就可以 | 稳压 VEE、VDD 和 VEE 双路输出 建议使用容差 ≤ ±1% 的 SMD 电阻器,以实现最佳调节精度。 | VDD 单路输出 建议使用容差 ≤ ±5% 的 180kΩ SMD 电阻器。 | 触发 FBVEE 引脚开路故障 |
内部降压/升压转换器可产生经稳压的负 VEE 电压。降压/升压转换器的运行通过检测 FBVEE 引脚上的 VEE 电压来决定。通过内部的 45k 电阻器和 4.5V 参考电压,可以设定 VEE 电压并在 -2V 至 -8V 之间进行调节。双路输出模式下 COM-VEE 和 RFBVEE 之间的传输功能是
将 VEE 调节值设置为 -5V 的示例公式