ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
TPS7H410x 可采用并联配置。以便通过 TPS7H4104 型号提供 12A 的最大输出电流。或通过 TPS7H4102 型号提供 6A 的最大输出电流。按通道和器件的相移如表 9-12 所示。顶部(CH1 和 CH4)和底部(CH2 和 CH3)通道具有 180 度的相对相移,以便通道更容易并联。
通道 1 和通道 4 的并联连接如图 9-16 所示,此处假设两个通道并联以提供高达 6A 的电流。但是,连接可以扩展到 2 个以上的并联相位。流经 n 个并联器件中每个器件的电流标称值为 1/N,其中 N 是并联相位的数量。
在并联模式中,因为误差放大器 (COMPx) 的输出都电连接在一起,所以更大限度地减少了因误差放大器 gmEAx 差异而导致的电流失配。因此,电流失配主要由各个功率级 gmPSx 值的失配决定。此参数在电气特性表中针对温度、电压及 TID 指定。
| 器件 | 通道编号 | 相对相移 (°) |
|---|---|---|
| TPS7H4104 | 1 | 0 |
| 2 | 90 | |
| 3 | 270 | |
| 4 | 180 | |
| TPS7H4102 | 1 | 0 |
| 4 | 180 |
在并行模式下,有两种方法可以补偿 TPS7H410x:
除了补偿过程发生变化外,还需要调整软启动电容,因为现在的软启动电流为:ISS_TRx_PARALLEL=ISS_TRX x N。使用该值计算方程式 16 中的软启动电容。
TPS7H410x N 相并联的过程如下: