ZHCSY00C March 2025 – November 2025
PRODMIX
内部时钟模式(又称“内部振荡器模式”)下,在 RT 引脚与 GND 之间连接一个 RT 电阻器,用于配置器件的开关频率 fSW。开关频率可以在 100kHz 至 1MHz 之间调节,具体取决于 RT 电阻器的值,可通过 方程式 15 计算。图 8-8 显示了 RT 电阻值和可配置开关频率范围之间的关系曲线。
其中: