由于存在内部前沿消隐时间、内部电路传播延迟以及内部基准电压 (VREFx),存在能够实现的最小输出电压 (VOUTx)。最小输出电压计算公式如下:
方程式 6.
其中:
- VOUTx_MIN 是最小可实现输出电压
- VIN 是 I.C. 的输入电压(与 PVIN 相同)
- tONx_MIN 是最短导通时间
- 如需了解更多详细信息,可参阅 节 6.5 的“最短导通、关断与死区时间”部分。
- fSW 为开关频率
- 如需了解更多详细信息,可参阅 节 6.5 的“开关频率和同步”部分。
- VREFx 是内部基准电压
- 如需了解更多详细信息,可参阅 节 6.5 中“故障响应”部分。
表 8-2 显示在选定 VIN 与 fSW 情况下计算得到的最小输出电压。
表 8-1 计算得出的最小输出电压
| fSW (kHz) |
VIN (V) (4) |
VOUTx_MIN (V) |
| 100 (1) |
3 |
VREFx (5) |
| 5 |
| 7 |
| 500 (2) |
3 |
| 5 |
0.761 |
| 7 |
1.263 |
| 1000 (3) |
3 |
0.983 |
| 5 |
1.701 |
| 7 |
2.822 |
(1) 计算使用了 RRT = 511kΩ 的最大开关频率值。
(2) 计算使用了 RRT = 90.9kΩ 的最大开关频率值。
(3) 计算使用了 RRT = 37.4kΩ 的最大开关频率值。
(4) 计算使用了指定电压下 tONx_MIN 的最大值
(5) VREFx 是内部基准电压。