ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
软启动电容器 CSS_TRx 决定上电期间输出电压达到标称编程值所花的时间。如果负载需要受控的电压压摆率,这很有用。如果输出电容很大(航天级降压转换器的典型情况是如此),则也会使用此电容器,这需要很大的电流才能快速将电容器充电至输出电压电平。为电容器充电所需的大电流可能会使 TPS7H410x 达到电流限值,从输入电源汲取过多电流,或导致输入电压导轨下降。限制输出电压的压摆率可以解决这些问题。可以使用 方程式 20 和 方程式 19 计算软启动电容值。计算值以及所选值如 表 9-7 所示。对于 VREFx 与 ISS_TRx 的计算,采用温度与电压范围内的中心值,具体如下:方程式 21, 方程式 21。
| VOUTx (V) | tSS_TRx_NOMINAL (ms) | CSS_TRx_NOMINAL (nF) | CSS_TRx_SELECTED (nF) |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.31 | 1.11 | 1.2 |
| 1.2 | 0.47 | 1.66 | 1.8 |
| 1.5 | 0.59 | 2.08 | 2.2 |
| 1.8 | 0.71 | 2.5 | 2.7 |