ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
电阻分压器网络 RFB_TOPx 与 RFB_BOTx 用于设置输出电压。在本设计中, RFB_TOPx 选用 10kΩ电阻器。此外,将一个 20Ω 的电阻器与 FB_TOPx 串联,协助进行控制环路测量。利用 10.02kΩ 的组合值与 方程式 1,可以计算出底部电阻器值。利用最接近计算值(利用 0.1% 的容差)的电阻值,选择实际(或选定)电阻器。为了最大限度降低基准电压 (VREFx) 引入误差,计算时采用温度范围内的中心值(而非典型值),如 方程式 21 所示。
通过使用实际(或选定)值,利用 方程式 3 与 方程式 4 计算期望的额定值与误差。结果如 表 9-8 所示。
| VOUTx (V) | RFB_BOTx 计算值 (kΩ) | RFB_BOTx 选定值 (kΩ) | VOUTx 实际值 (V) | VOUTx 误差 (mV) |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 29.57 | 29.4 | 0.802 | 8.02 |
| 1.2 | 9.94 | 9.88 | 1.204 | 12.07 |
| 1.5 | 6.63 | 6.57 | 1.509 | 15.15 |
| 1.8 | 4.98 | 4.93 | 1.812 | 18.2 |
同样,也可以加入寿命漂移数据。C 组数据可用于帮助进行此计算。对于这个示例,假定与其他误差源相比,寿命漂移最小,因此未添加。