启动期间,该器件将 VSS_TRx 作为跟踪基准。SS_TRx 引脚与 GND 之间连接的 CSS_TRx 电容器能够通过提供一个“缓慢”的斜坡跟踪基准,实现软启动时间。方程式 16 是计算标称软启动时间 (tSS_TRx_NOMINAL) 的公式。这是 VOUTx 达到编程电压所花需要的时间。电压基准 (VREFx) 为 599.48mV(25 °C 下的典型值),软启动充电电流 (ISS_TRx) 通常为 2.28μA。计算软启动时间 tSS_TRx 时,请考虑 CSS_TRx、VREFx 以及 ISS_TRx 参数的变化,这是因为该等参数可能导致 tSS_TRx_NOMINAL 偏离实际应用中的额定值。可通过 方程式 17 计算与额定值的误差(偏差)。可通过 方程式 18 计算软启动时间的范围:
方程式 16.
方程式 17.
方程式 18.
其中:
- CSS_TRx_TOL 是以数值表示的 CSS_TRx 电容器容差。例如,容差为 10% 的电容器为 0.1。
- ISS_TRx_Acc 是软启动电流精度,如需了解更多详细信息,可参阅 节 6.5 的“软启动和跟踪”。
- VREFx_Acc 是基准精度。由于基准电压精度为 1%,因此使用 0.01。
启动期间,输出电容组放电情况下,需要一个较大的浪涌电流对电容组快速充电。如果未能将该电流控制在拉电流限值以下,那么受器件保护功能影响,可能出现非线性现象。如果需要为给定的输出电容器选择软启动电容器,设计人员可使用 方程式 19 与 方程式 20。
方程式 19.
其中:
- COUTx 是以法拉 (F) 为单位的输出电容器,单位为法拉 (F)。
- 在本例中,4.39A 是拉电流限值的最小值,即:IOC_LS_SOURCINGx 的最小值。
- IOUTx 是以安培 (A) 为单位的给定通道最大预期负载。单个通道的最大可能负载(或上限)为 3A。
- VOUTx 是以伏特 (V) 为单位的标称输出电压
方程式 20.
其中:
- tSS_TRx_NOMINAL 是以毫秒 (ms) 为单位的标称软启动时间。
- ISS_TRx (2.28μA) 是以微安 (μA) 为单位的标称软启动电流。
- IOUTx 是以安培 (A) 为单位的给定通道最大预期负载。单个通道的最大可能负载(或上限)为 3A。
- VOUTx 是以伏特 (V) 为单位的标称输出电压
出现下述四种情况之一时,SS_TRx 引脚通过内部 RSS_TRx_DISCHARGE 下拉电阻器(通常为 364Ω)放电:
- 触发输入 UVLO (VIN < VUVLOF_VIN)。
- ENx 引脚电压为逻辑低电平 (VENx < VENx_FALLING)。
- 序列下降期间,内部 EN_SEQ 逻辑会关闭 CHx。
- COMPx 引脚达到 COMPxCLAMP 阈值。
- 发生热关断事件。
SS_TR 引脚放电时,为实现正常的软启动行为,在该引脚放电至低于 SS_TRxSTART_UP(通常为 22mV)以前,器件无法重新启动
.