ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
当相位同时运行时,它们会根据相位的活动状态在不同时间对输出电容进行充电和放电。这导致总电流(所有相电流之和)具有较小峰峰值。由于此总电流的交流分量是被输出电容 (COUTx) 吸收的分量,因此较小的纹波电流会直接导致较低的输出电压纹波。有关此效果的视觉表示,请参阅图 9-17。
减小的纹波输出电流系数可以使用方程式 47 计算。在图 9-18 中可以看到 2 个和 4 个并联通道(或相位)的此因素。将此因素应用于 方程式 30 以计算 IOUTx 纹波电流。
其中: