ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 子组(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源和电流 | ||||||||
| VUVLOR_VIN | VIN 内部 UVLO 上升阈值 | IOUTx = 0A, VENx = 1V, PVIN = 5V | 1、2、3 | 2.63 | 2.7 | 2.83 | V | |
| VUVLOF_VIN | VIN 内部 UVLO 下降阈值 | IOUTx = 0A, VENx = 1V, PVIN = 5V | 1、2、3 | 2.47 | 2.52 | 2.6 | ||
| VUVLOR_PVIN | PVIN 内部 UVLO 上升阈值 | IOUTx = 0A, VENx = 1V, VIN = 5V | 1、2、3 | 2.37 | 2.44 | 2.58 | V | |
| VUVLOF_PVIN | PVIN 内部 UVLO 下降阈值 | IOUTx = 0A, VENx = 1V, VIN = 5V | 1、2、3 | 1.96 | 2 | 2.11 | ||
| ISHDN_VIN | VIN 关断电源电流 | VENx = 0V | 1、2、3 | 6 | 8.5 | mA | ||
| ISHDN_PVIN | PVIN 关断电源电流 | VENx = 0V | 1、2、3 | 2.3 | 4.3 | |||
| IQ_VIN | VIN 静态工作电流(非开关) | VENx = 7V, VSNSx = 1V | 1、2、3 | 6.7 | 15 | |||
| IQ_PVIN | PVIN 静态工作电流(非开关) | VENx = 7V, VSNSx = 1V | 1、2、3 | 2.1 | 3.7 | |||
| 使能与 EN_SEQ | ||||||||
| VENx_RISING | 使能上升阈值(导通) | PVINx = VIN = 5V | 1、2、3 | 0.573 | 0.606 | 0.645 | V | |
| VENx_FALLING | 使能下降阈值(关断) | PVINx = VIN = 5V | 1、2、3 | 0.473 | 0.5 | 0.532 | ||
| VEN_SEQ_RISING | 使能序列上升阈值(序列上升) | 上升时间 ≥ 100ns(2) | 请参阅图 8-3 | 1、2、3 | 71% | 80% | × VIN | |
| VEN_SEQ_FALLING | 使能序列下降阈值(序列下降) | 下降时间 ≥ 100ns(2) | 1、2、3 | 17% | 25% | |||
| VCHx_ON | 序列上升视为良好电压 | 请参阅图 8-3(2) | 87.4% | × VREFx | ||||
| VCHx_OFF | 序列下降视为无效电压 | 15.4% | ||||||
| tENx_VIN_RISING_PD | ENx 与 VIN 连接在一起时,启用传播延迟 | VIN = ENx 高电平至 SW 高电平 | 请参阅图 7-2 | 1、2、3 | 0.85 | 1.7 | ms | |
| tENx_RISING_PD | 启用传播延迟 | 当 VIN > VUVLOR_VIN 至少 1.7ms 时,ENx 高电平变为 SW 高电平 | 请参阅图 7-3 | 1、2、3 | 50 | 100 | µs | |
| tENx_FALLING_PD | 禁用传播延迟 | ENx 低电平至 SW 高阻抗 | 请参阅图 7-4 | 1、2、3 | 9.5 | 35 | ||
| IENx_LKG | 使能输入漏电流 | VENx = 7V | 1、2、3 | 0.05 | 154 | nA | ||
| 电压基准 | ||||||||
| VREFx | 内部电压基准(包括:误差放大器 VIOx) | 请参阅(3) | 1、2、3 | 591.5 | 599.48 | 603.5 | mV | |
| VREFCAP | REFCAP 电压 | 1、2、3 | 1.2 | 1.235 | 1.248 | V | ||
| 误差放大器 | ||||||||
| IVSNSx_LKG | VSNSx 输入泄漏电流 | VSNSx = 600mV, VCOMP = 1V | 1、2、3 | 30 | nA | |||
| gmEAx | 误差放大器跨导 | –10μA < ICOMP < 10μA, VCOMP = 1V | TA = -55℃ | 11 | 1257 | 1913 | 2630 | µS |
| TA = 25℃ | 9 | 1153 | 1672 | 2191 | ||||
| TA = 125℃ | 10 | 1029 | 1343 | 1657 | ||||
| EAx_DC-GAIN | 误差放大器直流增益 | VSNSx = 600mV | 16000 | V/V | ||||
| EAx_ISRC | 误差放大器拉电流 | VCOMP = 1V,100mV 输入过驱 | 1、2、3 | 88 | 137 | 200 | µA | |
| EAx_ISNK | 误差放大器灌电流 | 87 | 135 | 200 | ||||
| EAx_RO | 误差放大器输出电阻 | 10.8 | MΩ | |||||
| EAx_BW | 误差放大器带宽 | 9.57 | MHz | |||||
| gmPSx | 功率级跨导 | VCOMPx = 500mV | 1、2、3 | 5.78 | 8.35 | 10.46 | S | |
| gmPSx_MATCHING | 所有相位上的功率级跨导匹配 | VCOMPx = 500mV | 1% | |||||
| 过流保护 | ||||||||
| IOC_HSx | 高侧开关过流阈值 | 压摆率 = 25mA/µs | 1、2、3 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | A | |
| IOC_LS_SOURCINGx | 低侧开关过流拉电流阈值 | 1、2、3 | 4.2 | 6 | 7.8 | A | ||
| IOC_LS_SINKINGx | 低侧开关过流灌电流阈值 | 1、2、3 | 1.5 | 2.55 | 3.9 | A | ||
| COMPxCLAMP | COMP 电压钳位 | 1、2、3 | 1.7 | 1.9 | 2.13 | V | ||
| 软启动和跟踪 | ||||||||
| ISS_TRx | 软启动充电电流 | VSS_TRx ≥ 90mV | 1、2、3 | 1.4 | 2.28 | 2.83 | µA | |
| RSS_TRx_DISCHARGE | 软启动放电下拉电阻 | VSS_TRx = 110mV | 1、2、3 | 230 | 364 | 513 | Ω | |
| SS_TRxSTART_UP | SS 上启动前的最大电压(4) | 1、2、3 | 22 | 50 | mV | |||
| 斜率补偿 | ||||||||
| SCx | 斜率补偿 | fSW = 100kHz | RSCx = 1.02MΩ | -0.26 | A/µs | |||
| fSW = 500kHz | RSCx = 634kΩ | -0.36 | A/µs | |||||
| RSCx = 213kΩ | -1.26 | A/µs | ||||||
| RSCx = 147kΩ | -1.81 | A/µs | ||||||
| fSW = 1000kHz | RSCx = 97.6kΩ | -2.8 | A/µs | |||||
| 最短导通、关断与死区时间 | ||||||||
| tONx_MIN | 最短导通时间 | VSWx 上升沿的 10% 至 下降沿的 90%, IOUT = 400mA |
VIN = 3V | 9、10、11 | 163 | 260 | ns | |
| VIN = 5V | 9、10、11 | 182 | 270 | |||||
| VIN = 7V | 9、10、11 | 216 | 320 | |||||
| tOFFx_MIN | 最短关断时间 | VSWx 下降沿的 90% 至上升沿的 10% | 216 | ns | ||||
| tDEADx | 死区时间 | 33 | ns | |||||
| 开关频率和同步 | ||||||||
| fSW | RT 编程的开关频率 | RRT = 511kΩ | 4、5、6 | 97 | 103 | 120 | kHz | |
| RRT = 90.9kΩ | 4、5、6 | 446 | 502 | 564 | ||||
| RRT = 37.4kΩ | 4、5、6 | 812 | 1040 | 1280 | ||||
| tSYNC_DLY | SYNC 至 SW 延迟 | VIN = 3V | 请参阅图 7-5 | 9、10、11 | 221 | 314 | ns | |
| VIN = 5V | 9、10、11 | 194 | 240 | |||||
| VIN = 7V | 9、10、11 | 184 | 238 | |||||
| VSYNC_VIH | SYNC 输入高电平 | VIN = 3V | 1、2、3 | 1.4 | V | |||
| VIN = 5V | 1、2、3 | 1.8 | ||||||
| VIN = 7V | 1、2、3 | 2 | ||||||
| VSYNC_VIL | SYNC 输入低电平 | 1、2、3 | 0.8 | V | ||||
| fSYNC | SYNC 输入频率范围 | 4、5、6 | 400 | 4000 | kHz | |||
| DSYNC | SYNC 输入占空比范围 | 外部时钟占空比 | 4、5、6 | 40% | 60% | |||
| tCLK_I_E | 内部时钟到外部时钟的检测时间 | RT 已安装 | 请参阅图 8-8 | 9、10、11 | 1 | 3 | × TSW | |
| tCLK_E_I | 外部时钟到内部时钟的检测时间 | RT 已安装 | 请参阅图 8-9 | 9、10、11 | 2 | 6 | × TSYNC | |
| 电源正常 | ||||||||
| PWRGDxUV_FAULT | VSNSx 下降阈值(故障) | 请参阅图 8-4 | 1、2、3 | 89% | 91% | 92% | ||
| PWRGDxUV_GOOD | VSNSx 上升阈值(正常) | 1、2、3 | 92% | 94% | 96% | |||
| PWRGDxOV_FAULT | VSNSx 上升阈值(故障) | 请参阅图 8-5 | 1、2、3 | 107% | 109% | 111% | ||
| PWRGDxOV_GOOD | VSNSx 下降阈值(正常) | 1、2、3 | 103% | 106% | 109% | |||
| IPWRGDx_LKG | 输出开路高电平漏电流 | VSENSEx = VREFx , VPWRGD = 7V | 1、2、3 | 2 | 520 | nA | ||
| VPWRGDx_VOL | 电源正常状态输出低电平 | IPWRGD_SINK ≤ 2mA | 1、2、3 | 310 | 400 | mV | ||
| VINMIN_PWRGDx | 有效 PWRGD 输出所需的最小 VIN | 在 100μA 下,VPWRGD ≤ 0.5V 时测量, 参阅图 8-6 |
1、2、3 | 0.6 | 1 | V | ||
| 热关断 | ||||||||
| TSD_ENTER | 热关断进入温度 | IOUTx = 0A | 163 | °C | ||||
| TSD_EXIT | 热关断退出温度 | IOUTx = 0A | 134 | |||||
| TSD_HYS | 热关断迟滞 | IOUTx = 0A | 29 | |||||
| MOSFET | ||||||||
| RDS_ON_HSx | 高侧开关电阻 | PVIN = VIN = 3V, IOUTx = 500mA |
TA = -55°C | 3 | 54 | 71 | mΩ | |
| TA = 25°C | 1 | 70 | 88 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 89 | 103 | |||||
| PVIN = VIN = 5V, IOUTx = 500mA |
TA = -55°C | 3 | 49 | 63 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 62 | 80 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 78 | 92 | |||||
| PVIN = VIN = 7V, IOUTx = 500mA |
TA = -55°C | 3 | 47 | 60 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 59 | 76 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 74 | 88 | |||||
| RDS_ON_LSx | 低侧开关电阻 | PVIN = VIN = 3V, IOUTx = 500mA |
TA = -55°C | 3 | 44 | 55 | mΩ | |
| TA = 25°C | 1 | 58 | 68 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 75 | 85 | |||||
| PVIN = VIN = 5V, IOUTx = 500mA |
TA = -55°C | 3 | 42 | 51 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 55 | 64 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 71 | 80 | |||||
| PVIN = VIN = 7V, IOUTx= 500mA |
TA = -55°C | 3 | 41 | 50 | ||||
| TA = 25°C | 1 | 54 | 63 | |||||
| TA = 125°C | 2 | 69 | 79 | |||||