ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
确定输出电容值时,需要考虑三点:输出电容器选择主要受以下因素影响:
选择输出电容时,需依据两个标准中更为严格的一个(参阅 方程式 33)进行选择。选择电容器时,请注意选择具有足够额定电压与额定温度的电容器,并且应考虑直流偏置效应引起的任何有效电容变化。需要注意的是,输出电容的值直接影响转换器频率响应的调制器极点,如节 9.2.2.9 中所述。
要考虑的第一个标准是所需的负载阶跃响应。当稳压器在负载电流需求大幅快速增加期间暂时无法提供足够的输出电流时,通常会发生这种情况。处理器等动态负载从空载变为满负载期间,可能出现这一情况。选择输出电容值时应将以下注意事项纳入考量范围:输出电容器在控制环路响应负载变化前需要向负载额外提供电流。方程式 34 从电气角度显示了实现该目的所需的最小输出电容。这是一个一阶近似值,并未考虑输入电容器的 ESR 与 ESL。对于陶瓷电容器,其 ESR 足够小,在计算过程中可以忽略不计。但是,对于航天应用和大电容值电容器,通常使用钽电容器,此类电容器将某个 ESR 值纳入考量范围。
其中:
下一个标准是利用 方程式 35计算所需电容,以便满足输出电压纹波要求。在本设计中,最大期望输出电压纹波小于 VOUTx 的 0.8%。
其中:
最后,在满足输出电压纹波要求时,必须将电容器的 ESR 纳入考量范围。可通过 方程式 36,计算 ESR 的上限。每个通道的结果如 输出电容器设计计算 所示。
| VOUTx (V) | COUTx_LOAD_STEP (μF) | COUTx_RIPPLE (μF) | 最大 ESR (mΩ) |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 428.57 | 29.67 | 8.43 |
| 1.2 | 285.71 | 27.15 | 9.21 |
| 1.5 | 228.57 | 25.25 | 9.90 |
| 1.8 | 190.48 | 19.11 | 13.08 |
因老化、温度及直流偏置而产生的附加电容降额应纳入考量范围,所需输出电容的最小值在上述情况下会有所提升。电容器一般将纹波电流量限制在其处理电流时不会导致故障或过热的范围内。对于所选输出电容器组,必须能够处理通过 方程式 30 计算出的纹波电流。对于所选电感器与额定输出电压,各种情况下的纹波电流如 表 9-2 所示。
对于这一特定设计,考虑到上述所有要求,为每个通道选择一个 470μF 的 T55 钽电容器。所选电容器的最大 ESR 为7mΩ,最大 RMS 电流额定值为 5.66A。此外,还并联了一个用于高频滤波的 0.1μF 陶瓷电容器。这样可得到总电容为 470.1μF。通过 方程式 37,我们能够计算出每个通道的预期纹波电压,结果如 表 9-5 所示
| VOUTx (V) | ΔVOUTx_RIPPLE (mV) | ΔVOUTx_RIPPLE 占 VOUTx 的百分比 |
|---|---|---|
| 0.8 | 5.72 | 0.72 |
| 1.2 | 7.85 | 0.65 |
| 1.5 | 9.13 | 0.61 |
| 1.8 | 8.29 | 0.46 |