ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
| 可订购器件型号(1) | 输出电流 | 通过 VSETx 引脚选择启动电压 | 集成电容器 | 标称电感 | 默认工作频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSM8287B15LAPVCHR(2) | 15A | 0.4V 至 0.775V (跃阶为 25mV) | CIN = 4 ✕ 22nF COUT = 2 ✕ 22nF + 2 ✕ 10µF | 50nH ± 20% | 1.5MHz |
| TPSM8287B15HAPVCHR(2) | 15A | 0.8V 至 1.55V (阶跃为 50mV) | |||
| TPSM8287B20LAPVCHR(2) | 20A | 0.4V 至 0.775V (跃阶为 25mV) | |||
| TPSM8287B20HAPVCHR(2) | 20A | 0.8V 至 1.55V (阶跃为 50mV) | |||
| TPSM8287B25LAPVCHR(2) | 25A | 0.4V 至 0.775V (跃阶为 25mV) | |||
| TPSM8287B25HAPVCHR(2) | 25A | 0.8V 至 1.55V (阶跃为 50mV) | |||
| TPSM8287B30LAPVCHR(3) | 30A | 0.4V 至 0.775V (跃阶为 25mV) | |||
| TPSM8287B30HAPVCHR(2) | 30A | 0.8V 至 1.55V (阶跃为 50mV) | |||
| TPSM8287B15LANVCHR | 15A | 0.4V 至 0.775V (跃阶为 25mV) | 无电容器 | ||
| TPSM8287B15HANVCHR | 15A | 0.8V 至 1.55V (阶跃为 50mV) | |||
| TPSM8287B20LANVCHR | 20A | 0.4V 至 0.775V (跃阶为 25mV) | |||
| TPSM8287B20HANVCHR | 20A | 0.8V 至 1.55V (阶跃为 50mV) | |||
| TPSM8287B25LANVCHR | 25A | 0.4V 至 0.775V (跃阶为 25mV) | |||
| TPSM8287B25HANVCHR | 25A | 0.8V 至 1.55V (阶跃为 50mV) | |||
| TPSM8287B30LANVCHR | 30A | 0.4V 至 0.775V (跃阶为 25mV) | |||
| TPSM8287B30HANVCHR | 30A | 0.8V 至 1.55V (阶跃为 50mV) |