ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
VIN = 5.0V,VOUT = 0.9V,TA = 25°C,BOM = 表 9-3(除非另有说明)。
| VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz | TJ = 25°C |
| VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz | TJ = 25°C |
| VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz | TJ = 25°C |
| VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz | TA = 25°C |
| VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz | TA = 25°C |
| VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz | TA = 25°C |
| VIN = 2.7V | TJ = 25°C | FPWM |
| VIN = 3.3V |
TJ = 25°C |
FPWM |
| VIN = 5.0V |
TJ = 25°C |
FPWM |

|
Vout=0.9V |
COUT(eff) = 100µF |
Iout=10A→15A→10A (22A/µs) |

| Vout = 0.9V | IOUT = 15A |

| Vout = 0.9V | IOUT = 100mA |

| IOUT = 15A | VOUT = 0.9V | f(SYNC) = 1.8MHz |

| VIN = 5.0V |

| VOUT = 0.9V | 负载 = 9.1Ω |
| RΘJA =11.9°C/W | 自然对流 | TJ(max) = 125°C |
| ΨJB = 5.5°C/W | 自然对流 | TJ(max) = 125°C |
| VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz | TJ = 85°C |
| VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz | TJ = 85°C |
| VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz | TJ = 85°C |
| VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz | TA = 85°C |
| VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz | TA = 85°C |
| VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz | TA = 85°C |
| VIN = 2.7V | IOUT = 15A | FPWM |
| VIN = 3.3V | IOUT = 15A | FPWM |
| VIN = 5.0V |
IOUT = 15A |
FPWM |

| Vout=0.9V | COUT(eff) = 100µF | Iout=15A→25A→15A (1A/µs) |

| Vout = 0.9V | IOUT = 1A |

|
IOUT = 15A |
f(SYNC) = 1.8MHz |

| IOUT = 15A | VOUT = 0.9V | f(SYNC) = 1.2 至 1.8MHz(随机) |

| VIN = 5.0V |

| VOUT = 0.9V | 负载 = 9.1Ω |
| RΘJA = 11.9°C/W | 自然对流 | TJ(max) = 125°C |
| ΨJB = 5.5°C/W | 自然对流 | TJ(max) = 125°C |