压降补偿根据输出电流调整标称输出电压。这样做是为了在没有输出电流时将输出电压设置为较高的值,在最大输出电流的情况下将输出电压设置为低于标称值的值。因此,压降补偿在负载瞬态期间提供了更高的裕度,并有助于在重负载阶跃或负载释放时将输出电压保持在一定的容差范围内,或者允许使用较低的输出电容以满足相同的容差范围。电压调节与输出电流间的关系取决于器件的输出电流版本。图 7-10 显示该行为。通过 CONTROL3 寄存器中的 DROOPEN 位启用压降补偿。必须在器件禁用时启用压降补偿,否则可能会出现瞬态输出电压偏差。