ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 27 | GOSNS | I | 输出接地检测(差分输出电压检测)。在负载处连接。 |
| 26 | VOSNS | I | 输出电压检测(差分输出电压检测)。在负载处连接。 |
| 28 | EN | I/O | 该引脚是器件的使能引脚。您必须使用至少 15kΩ 的串联电阻器连接到该引脚。该引脚上的逻辑低电平将禁用器件,该引脚上的逻辑高电平将启用器件。 对于堆叠运行,将所有堆叠器件的 EN 引脚连接在一起并连接至电源电压或处理器的 GPIO 上的电阻器。有关详细说明,请参阅堆叠运行。 |
| 11、12、30、31 | VIN | P | 电源输入。将输入电容器连接在尽可能靠近 VIN 引脚与 PGND 引脚之间的位置上(在封装的两侧)。 |
| 1、2、6 – 10、13、20、22、29、32 – 34 | PGND | GND | 接地引脚 |
| 21 | VOUT | P | 输出电压引脚 |
| 3 - 5 | SW | O | 该引脚是转换器的开关引脚,连接到内部功率 MOSFET。此引脚可保持悬空。 |
| 19 | PG | I/O | 具有窗口比较器的开漏电源正常输出。当 VOUT 超出电源正常阈值时,该引脚被拉至 GND。当不用于单器件运行时,该引脚可以保持开路或连接到 GND。上拉电阻器可以连接到任何不大于 6.5V 的电压。 在堆叠运行中,将所有堆叠器件的 PG 引脚连接在一起。在堆叠运行中,只有主转换器的 PG 引脚是开漏输出。对于在堆叠模式下定义为辅助转换器的器件,该引脚是输入引脚。有关详细说明,请参阅堆叠运行。 |
| 16 | MODE/SYNC | I | 当该引脚被拉至低电平时,器件在省电模式下运行。如果该引脚被拉至高电平,则器件在强制 PWM 模式下运行。如果未使用,该引脚可保持悬空并且内部下拉电阻器会将该引脚拉至低电平。该引脚还可用于将器件与外部时钟进行同步。有关详细说明,请参阅节 7.3.7。 |
| 17 | SDA | I/O | I2C 串行数据引脚。不保持悬空。将一个上拉电阻器连接至逻辑高电平。 对于以堆叠方式运行的辅助器件,或者如果未使用 I2C 接口,请将该引脚连接到 GND。 |
| 18 | SCL | I | I2C 串行时钟引脚。不要将这个引脚悬空。将一个上拉电阻器连接至逻辑高电平。 对于以堆叠方式运行的辅助器件,或者如果未使用 I2C 接口,请将该引脚连接到 GND。 |
| 23 | SYNC_OUT | I/O | 用于在堆叠模式下实现同步的内部时钟输出引脚。对于单器件运行,将该引脚悬空。在堆叠运行中,将该引脚连接到菊花链中下一个器件的 MODE/SYNC 引脚。请勿使用该引脚连接非 TPSM8287Bxx 器件。 在启动期间,该引脚用于确定器件是否必须在堆叠运行中作为辅助转换器运行。在该引脚和 GND 之间连接一个 47kΩ 电阻器,以定义堆叠运行中的辅助转换器。有关详细说明,请参阅堆叠运行。 |
| 15 | VSET1 | I/O | 启动输出电压和 I2C 地址选择引脚。通过电阻器连接至或短路至 GND 或 VIN 可定义所选的输出电压和 I2C 地址。请参阅表 7-2。 |
| 14 | VSET2 | I/O | |
| 25 | COMP | I/O | 器件补偿输入。该引脚和 AGND 之间连接的电阻器和电容器定义控制环路的补偿。 在堆叠运行中,将所有堆叠器件的 COMP 引脚连接在一起,并在公共 COMP 节点和 AGND 之间连接一个电阻器和电容器。 |
| 35、37 | PGND 外露散热焊盘 | GND | 必须将散热焊盘焊接到 GND,以获得适当的热阻和机械稳定性。 |
| 36 | VIN 外露散热焊盘 | P | 必须将散热焊盘焊接到 VIN,以获得适当的热阻和机械稳定性。 |
| 24 | AGND | GND | 模拟接地。连接至 GND。 |