ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
TPSM8287Bxx 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚兼容直流/直流降压电源模块系列。这些电源模块使用 TI 的 MagPack 技术来集成同步降压转换器、电感器、输入和输出电容器,可简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。该设计采用紧凑的薄型封装,旨在通过标准表面贴装设备进行组装。TPSM8287Bxx 系列实现了可支持快速瞬变的增强型控制方案。TPSM8287Bxx 可以在固定频率或省电模式下工作。遥感功能可优化负载点的电压调节,并且该器件可在整个温度范围内实现 ±0.8% 的直流电压精度。这些器件可在堆叠、并联模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。可通过 VSETx 引脚选择启动电压,以便在没有实际 I2C 通信的情况下实现上电。
| 器件型号(2) | 电流额定值 | 封装(1) | 封装高度 |
|---|---|---|---|
| TPSM8287B15x | 15A | VCH (VQFN,37) | 1.95mm (最大 2.0mm) |
| TPSM8287B20x | 20A | ||
| TPSM8287B25x | 25A | ||
| TPSM8287B30x | 30A |