TPSM8287Bxx 器件采用蝶形 或并联布局,两对 VIN 和 PGND 引脚位于封装的两个相对侧。
转换器的占空比由以下公式给出:
方程式 36.
方程式 37.
方程式 38 显示满足任何系统级输入电压纹波要求所需的输入电容值。本示例使用了最低输入电压和最高负载电流来生成输入电压纹波高达 100mV 的最坏情况。
方程式 38.
方程式 39.
通过方程式 38 计算得出的 CIN 值是考虑所有降额、容差和老化影响后的有效 电容。在这种并联配置中,将计算出的输入电容平均分配到所有相位非常重要。