ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
该器件具有过压锁定功能,如果电源电压过高而无法正常运行,该功能会禁用直流/直流转换器。OVLO 功能的正向阈值为 6.3V(典型值)。如果电源电压增加到该值以上,器件将停止开关,并会设置 STATUS 寄存器中的 PBOV 位,如果 CONTROL1 寄存器中的 DISCHEN = 1,则会开启输出放电功能。此外,EN 引脚被拉至低电平,这会禁用堆栈中的所有其他器件。
当电源电压降至 6.2V(典型值)以下时,器件会自动再次开始开关 – 开始新的软启动序列。