ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
该器件具有输出放电功能,可确保在该器件被禁用时输出电压按照既定斜坡进行斜降。输出放电后,放电会保持开启状态。当 CONTROL1 寄存器中的 DISCHEN = 1 时,启用输出放电功能。
如果启用输出放电功能,器件将在以下条件下对输出进行放电:
放电电阻器的电阻约为 2.7Ohm(典型值)。图 7-12 显示了典型放电行为的示例。

| VIN = 5.0V;RLoad = 9.1Ω;VOUT = 0.9V 放电至 0V |
施加 VIN 后至少启用一次器件后,输出放电功能才可用。输出放电会持续直到 VIN 下降至大约 1.8V。
在堆叠配置中,辅助器件中的放电始终处于有效状态。请参阅表 7-6。