ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流 | EN = 高电平,IOUT = 0mA,器件未开关;MODE/SYNC = 低电平;FPWMEN = 0;SINGLE = 1 | 2 | 4.6 | mA | |
| ISD | 关断电流 | EN = 低电平,VVOUT = 0V | 18 | 450 | µA | |
| VIT+(UVLO) | 正向 UVLO 阈值电压 (VIN) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | V | |
| VIT-(UVLO) | 负向 UVLO 阈值电压 (VIN) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V | |
| Vhys(UVLO) | UVLO 迟滞电压 (VIN) | 80 | mV | |||
| VIT+(OVLO) | 正向 OVLO 阈值电压 (VIN) | 6.1 | 6.3 | 6.5 | V | |
| VIT-(OVLO) | 负向 OVLO 阈值电压 (VIN) | 6.0 | 6.2 | 6.4 | V | |
| Vhys(OVLO) | OVLO 迟滞电压 (VIN) | 80 | mV | |||
| VIT-(POR) | 负向上电复位阈值电压 (VIN) | 1.4 | V | |||
| TSD | 热关断阈值温度 | TJ 上升 | 170 | °C | ||
| 热关断迟滞 | 20 | °C | ||||
| TW | 热警告阈值温度 | TJ 上升 | 150 | °C | ||
| 热警告迟滞 | 20 | °C | ||||
| 控制和接口 | ||||||
| VIT+ | 正向输入阈值电压 (EN) | 0.97 | 1.0 | 1.03 | V | |
| VIT- | 负向输入阈值电压 (EN) | 0.87 | 0.9 | 0.93 | V | |
| Vhys | 迟滞电压 (EN) | 95 | mV | |||
| IIH | 高电平输入电流 (EN) | SINGLE = 1 | 3 | µA | ||
| IIL | 低电平输入电流 (EN) | SINGLE = 1 | -200 | nA | ||
| VIH | 高电平输入电压(MODE/SYNC、VSET1、VSET2、SYNC_OUT、PG) | 0.8 | V | |||
| VIH | 高电平输入电压(SDA、SCL) | 0.95 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压(MODE/SYNC、VSET1、VSET2、SYNC_OUT、PG) | 0.4 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压(SDA、SCL) | 0.5 | V | |||
| RIN | MODE/SYNC、EN 和 PG 引脚上连接至 GND 的输入电阻 | 2 | 3 | 4 | MΩ | |
| VOL | 低电平输出电压 (SDA) | IOL = 9mA | 0.4 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 (SDA) | IOL = 5mA | 0.2 | V | ||
| CIO(SDA/SCL) | SDA/SCL 引脚电容 | 10 | pF | |||
| ILKG | 流入 SDA、SCL 的输入漏电流 | VOH = 3.3V | 200 | nA | ||
| IIL | 低电平输入电流 (MODE/SYNC) | -100 | 100 | nA | ||
| IIH | 高电平输入电流 (MODE/SYNC) | 3 | µA | |||
| td(EN)1 | EN 连接至 VIN 时的启用延迟时间 | 测量从 EN 变为高电平至器件开始开关的时间,SRVIN = 1V/µs | 200 | 600 | µs | |
| td(EN)2 | 已施加 VIN 时的启用延迟时间 | 测量从 EN 变为高电平至器件开始开关的时间 | 40 | 100 | µs | |
| td(Ramp_PG) | SSTIME = 00 时的输出电压斜坡时间 | 测量从器件开始开关至 PG 上升沿的时间 (td(Ramp) + td(PG)) | 0.38 | 0.54 | 0.7 | ms |
| SSTIME = 01 时的输出电压斜坡时间 | 0.57 | 0.81 | 1.05 | ms | ||
| SSTIME = 10(默认值)时的输出电压斜坡时间 | 0.73 | 1.04 | 1.35 | ms | ||
| SSTIME = 11 时的输出电压斜坡时间 | 1.43 | 2.04 | 2.65 | ms | ||
| f(SYNC) | 同步时钟频率范围 (MODE/SYNC) | f(SW)nom = 1.5MHz,D(MODE/SYNC) = 45%...55% | 1.2 | 1.8 | MHz | |
| D(MODE/SYNC) | 同步时钟频率的占空比 (MODE/SYNC) | 45 | 55 | % | ||
| 锁定到外部频率所需的时间 | 50 | µs | ||||
| 以内部时钟或外部时钟为基准的 SYNC_OUT 相移 | SYNC_OUT_PHASE = 0 | 120 | ° | |||
| 以内部时钟或外部时钟为基准的 SYNC_OUT 相移 | SYNC_OUT_PHASE = 1(默认值) | 180 | ° | |||
| VT+(UVP) | 正向电源正常阈值电压(输出欠压) | 94 | 96 | 98 | % | |
| VT-(UVP) | 负向电源正常阈值电压(输出欠压) | 92 | 94 | 96 | % | |
| VT+(OVP) | 正向电源正常阈值电压(输出过压) | 104 | 106 | 108 | % | |
| VT-(OVP) | 负向电源正常阈值电压(输出过压) | 102 | 104 | 106 | % | |
| VOL | 低电平输出电压 (PG) | IOL = 1mA | 0.012 | 0.3 | V | |
| IOH | 高电平输出电流 (PG) | VOH = 5V | 3 | µA | ||
| IIH | 高电平输入电流 (PG) | 以堆叠方式运行时配置为辅助器件的器件 | 3 | µA | ||
| IIL | 低电平输入电流 (PG) | 以堆叠方式运行时配置为辅助器件的器件 | -1 | µA | ||
| td(PG) | 抗尖峰脉冲时间 (PG) | PG 引脚上的高电平到低电平或低电平到高电平转换 | 34 | 40 | 46 | µs |
| 输出 | ||||||
| ΔVOUT | 输出电压精度 | VIN ≥ VOUT + 1.6V,DROOPEN = 0 | -0.8 | 0.8 | % | |
| ΔVOUT | 从无电流到额定电流的输出电压变化 | DROOPEN = 1 | ±12 | mV | ||
| 压降补偿电压的精度;TPSM8287B15xx | 器件处于强制 PWM 模式 | -3.75 | 3.75 | mV | ||
| 压降补偿电压的精度;TPSM8287B20xx | 器件处于强制 PWM 模式 | -3.5 | 3.5 | mV | ||
| 压降补偿电压的精度;TPSM8287B25xx、TPSM8287B30xx | 器件处于强制 PWM 模式 | -3 | 3 | mV | ||
| IIB | 输入偏置电流 (GOSNS) | EN = 高电平;V(GOSNS) = –100mV 至 100mV |
-60 | 3 | µA | |
| IIB | 输入偏置电流 (VOSNS) | V(VOSNS) = 1.675V,VIN = 6V,DROOPEN = 0 | -5.5 | 5.5 | µA | |
IIB |
输入偏置电流 (VOSNS) | V(VOSNS) = 1.675V,VIN = 6V,DROOPEN = 1 | -13.2 | 13.2 | µA |
|
| VICR | 输入共模范围 (GOSNS) | -100 | 100 | mV | ||
| RDIS | 输出放电电阻 | VOUT ≤ 1V | 2.7 | 9.2 | Ω | |
| fSW | 开关频率 (SW) | 设置 = 1.5MHz,PWM 运行 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | MHz |
| fSSC | 调制频率 | SSCEN = 1 | fsw/2048 | kHz | ||
| ΔfSW | 展频运行期间的开关频率变化 | SSCEN = 1 | fSW – 10% | fSW + 10% | ||
| gm | COMP 引脚上 OTA 的跨导 | 1.5 | mS | |||
| τ | 仿真电流时间常数 | 11.87 | 12.5 | 13.2 | µs | |
| ILIM | 高侧 FET 正向开关电流限制,直流 | TPSM8287B15xx | 19 | 22.5 | 26 | A |
| ILIM | 高侧 FET 正向开关电流限制,直流 | TPSM8287B20xx | 24 | 28.5 | 32 | A |
| ILIM | 高侧 FET 正向开关电流限制,直流 | TPSM8287B25xx | 29 | 34 | 39 | A |
| ILIM | 高侧 FET 正向开关电流限制,直流 | TPSM8287B30xx | 34 | 39 | 44 | A |
| ILIM | 低侧 FET 正向开关电流限制,直流 | TPSM8287B15xx | 15 | 20 | 24 | A |
| ILIM | 低侧 FET 正向开关电流限制,直流 | TPSM8287B20xx | 20 | 24.5 | 29 | A |
| ILIM | 低侧 FET 正向开关电流限制,直流 | TPSM8287B25xx | 24.5 | 29 | 33 | A |
| ILIM | 低侧 FET 正向开关电流限制,直流 | TPSM8287B30xx | 29.5 | 33.5 | 38 | A |
| ILIM | 低侧 FET 负电流限制,直流 | -10 | -7.5 | A | ||
| ton, min | HS FET 的最短导通时间 | VIN = 3.3V | 45 | ns | ||
| ton, min | HS FET 的最短导通时间 | VIN = 5V | 35 | ns | ||
| 功率级的最大占空比 | 仅适用于 TPSM8287B25xx 的直流操作,TJ = 125°C | 40 | % | |||
| 功率级的最大占空比 | 仅适用于 TPSM8287B30xx 的直流操作,TJ = 125°C | 25 | % | |||