ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
VIN = 5.0V、VOUT = 0.6V、TA = 25°C、BOM = 表 9-3、2 x TPSM8287B30Lx 并行运行,另行注明的除外。
| VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz | TJ = 25°C |
| VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz | TJ = 25°C |
| VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz | TJ = 25°C |

| VOUT=0.9V | COUT(eff) = 274µF | IOUT=10A→15A→10A |

| VOUT = 0.9V | IOUT = 15A |
| VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz | TJ = 85°C |
| VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz | TJ = 85°C |
| VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz | TJ = 85°C |

| VOUT=0.9V | COUT(eff) = 274µF | IOUT=15A→25A→15A |

| VOUT = 0.9V | IOUT = 1A |