ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
断续模式可以降低过载事件期间的功率耗散。要启用断续运行,请确保 CONTROL1 寄存器中的 HICCUPEN = 1。如果启用了断续运行并且高侧开关电流在连续 32 个开关周期内达到高侧电流限制阈值,则器件:
只要输出过载条件存在,断续运行就会继续 – 以 32 个电流限制周期的重复序列进行,然后暂停 128µs,然后尝试软启动。
在过载条件不再存在时,读取 STATUS 寄存器会清除 HICCUP 位。图 7-14 展示了三个断续运行周期。在此期间,过载被移除并且器件继续正常运行。