ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
该器件可以通过三种不同的方法控制电感器电流以调节输出:
在 PWM-CCM 运行期间,器件以恒定频率进行开关,电感器电流是连续的(请参阅图 7-2)。PWM 运行实现了超低输出电压纹波和理想瞬态性能。
在 PWM-DCM 运行期间,该器件以恒定频率进行开关,电感器电流是不连续的(请参阅图 7-3)。在此模式下,该器件会控制峰值电感器电流以保持选定的开关频率,同时仍能够调节输出。
方程式 2 计算器件从 PWM-CCM 变为 PWM-DCM 的输出电流阈值:
在 PFM-DCM 运行期间,该器件使峰值电感器电流保持恒定(处于与转换器的最短导通时间 (ton, min) 相对应的电平)并跳过脉冲以调节输出(请参阅图 7-4)。PFM-DCM 运行期间发生的开关脉冲与内部时钟同步。
方程式 3 计算器件从 PWM-DCM 变为 PFM-DCM 的输出电流阈值:
图 7-5 显示了 PWM-DCM 到 PFM-DCM 阈值通常如何随 VIN 和 VOUT 的变化而变化。
| MODE/SYNC = 低电平 |
将器件配置为使用强制 PWM 模式 (FPWM) 或省电模式 (PSM):
下表展示了 MODE/SYNC 引脚的功能表以及控制器件工作模式的 CONTROL1 寄存器中的 FPWMEN 位。