ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
TPSM8287Bxx 同步降压转换器电源模块采用固定频率的 DCS-Control 拓扑,可在负载阶跃期间实现快速瞬态响应,并在正常运行期间以固定频率进行开关。该控制拓扑以及低输出电压纹波、高直流精度和差分遥感功能,使这些器件可以为具有严格稳压要求的现代高性能处理器内核或其他电压轨供电。
随着负载电流降低,转换器可以基于 MODE/SYNC 引脚进入省电模式,降低开关频率并进入 DCM,从而在整个负载电流范围内实现高效率。
此引脚对引脚兼容的模块系列包括 15A、20A、25A 和 30A 型号。为了进一步提高输出电流能力,可以在一个堆栈 中组合多个器件。例如,并联四个 30A 器件可提供高达 120A 的电流。
TPSM8287Bxx 使用 MagPack 技术,实现了超高性能的电源模块设计。借助专有的集成磁性元件 MagPack 封装技术,这些电源模块可提供业界卓越的功率密度、高效率、良好的热性能、易用性以及更低的 EMI 辐射。