ZHCSW30 April 2024 BQ25770G
PRODUCTION DATA
输出电容器还应具有足够的纹波电流额定值,以吸收输出开关纹波电流。输出电容器的首选陶瓷电容器为 35V X7R 或 X5R。建议至少将 7 个 10µF 0603 尺寸电容器放置在尽可能靠近 Q3 和 Q4 半桥的位置(在 Q4 漏极端子和 Q3 源极端子之间),当功率达到 140W/180W 时,建议在系统输出端多放置 2 个 0603 MLCC。为实现出色的稳定性,建议在充电电流检测电阻之后放置至少 2*10µF。总最小 VSYS 有效电容应为 50μF,包括沿 VSYS 输出线路分布的所有电容,如下一级 VR 上的输入电容,请参阅表 8-7。
陶瓷电容器表现出直流偏置效应。在陶瓷电容器上施加直流偏置电压时,这种效应可减小有效电容,就像是在充电器的输出电容器上一样。这种影响可能会导致显著的电容压降,尤其是对于高输出电压和小型电容器封装。请参阅制造商的数据表,了解施加直流偏置电压时的降额性能。为了在运行点获得所需的电容值,也许有必要选择一个更高的额定电压或者标称电容值。
| 输出电容器与总输入功率间的关系 | 100W | 140W | 180W |
|---|---|---|---|
| 最小有效输出电容 | 50μF | 50μF | 50μF |
| 充电器 VSYS 输出端子上的最小输出电容器 | 7*10μF (0603 35V MLCC) | 9*10μF (0603 35V MLCC) |
VBUS<=28V 时为 9*10μF (0603 35V MLCC) VBUS=36V 时为 9*10μF (0805 50V MLCC) |
| VSYS 配电线路上的最小附加输出电容器,下一级转换器的输入电容器也可计入。 | 2*22μF(2917 35V POSCAP,每个均为小于 100mΩ ESR) | 2*22μF(2917 35V POSCAP,每个均为小于 100mΩ ESR) | 2*22μF(2917 35V POSCAP,每个均为小于 100mΩ ESR)VBUS<=28V 2*22μF(2917 50V POSCAP,每个均为小于 100mΩ ESR) VBUS=36V |
在系统功率较高的情况下,总的下一级 (Vcore) 输入电容通常可能会相应地增加。这些电容也被计为充电器系统输出电容。当这些电容值过大时,也会影响控制器稳定性,下面列出了最大有效输出电容供参考。
| 输出电容器与总输入功率间的关系 | 100W | 140W | 180W |
|---|---|---|---|
| 最大有效输出电容 | 500μF | 800μF | 800μF |
| VSYS 配电线路上的最大输出电容器,下一级转换器的输入电容器也可计入。 | 5*100μF(2917 35V POSCAP,每个均为小于 100mΩ ESR) | 8*100μF(2917 35V POSCAP,每个均为小于 100mΩ ESR) |
8*100μF(2917 35V POSCAP,每个均为小于 100mΩ ESR)VBUS<=28V 8*100μF(2917 50V POSCAP,每个均为小于 100mΩ ESR)VBUS=36V |