ZHCSW30 April   2024 BQ25770G

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性 - BQ25770G
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  上电序列
      2. 7.3.2  MODE 引脚检测
      3. 7.3.3  REGN 稳压器 (REGN LDO)
      4. 7.3.4  独立比较器功能
      5. 7.3.5  电池充电管理
        1. 7.3.5.1 自主充电周期
        2. 7.3.5.2 电池充电曲线
        3. 7.3.5.3 充电终止
        4. 7.3.5.4 充电安全计时器
      6. 7.3.6  温度调节 (TREG)
      7. 7.3.7  仅电池模式下的 Vmin 主动保护 (VAP)
      8. 7.3.8  两级电池放电电流限制
      9. 7.3.9  快速角色交换功能
      10. 7.3.10 CHRG_OK 指示器
      11. 7.3.11 输入电流和充电电流检测
      12. 7.3.12 输入电流和电压限制设置
      13. 7.3.13 电池电芯配置
      14. 7.3.14 器件高阻态状态
      15. 7.3.15 USB On-The-Go (OTG)
      16. 7.3.16 准双相位转换器运行模式
      17. 7.3.17 连续导通模式 (CCM)
      18. 7.3.18 脉冲频率调制 (PFM)
      19. 7.3.19 开关频率和抖动功能
      20. 7.3.20 电流和功率监控器
        1. 7.3.20.1 高精度电流检测放大器(IADPT 和 IBAT)
        2. 7.3.20.2 高精度功率检测放大器 (PSYS)
      21. 7.3.21 输入源动态电源管理
      22. 7.3.22 用于监测的集成 16 位 ADC
      23. 7.3.23 输入电流优化器 (ICO)
      24. 7.3.24 两级适配器电流限制(峰值功率模式)
      25. 7.3.25 处理器热量指示
        1. 7.3.25.1 低功耗模式期间的 PROCHOT
        2. 7.3.25.2 PROCHOT 状态
      26. 7.3.26 器件保护
        1. 7.3.26.1  看门狗计时器 (WD)
        2. 7.3.26.2  输入过压保护 (ACOV)
        3. 7.3.26.3  输入过流保护 (ACOC)
        4. 7.3.26.4  系统过压保护 (SYSOVP)
        5. 7.3.26.5  电池过压保护 (BATOVP)
        6. 7.3.26.6  电池充电过流保护 (BATCOC)
        7. 7.3.26.7  电池放电过流保护 (BATDOC)
        8. 7.3.26.8  LDO 调节模式下的 BATFET 充电电流钳位保护
        9. 7.3.26.9  VBUS 和 ACP_A 之间的睡眠比较器保护 (SC_VBUSACP)
        10. 7.3.26.10 高占空比降压模式退出比较器保护 (HDBCP)
        11. 7.3.26.11 REGN 电源正常保护 (REGN_PG)
        12. 7.3.26.12 系统欠压锁定 (VSYS_UVP) 和断续模式
        13. 7.3.26.13 OTG 模式过压保护 (OTG_OVP)
        14. 7.3.26.14 OTG 模式欠压保护 (OTG_UVP)
        15. 7.3.26.15 热关断 (TSHUT)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正向模式
        1. 7.4.1.1 采用窄 VDC 架构的系统电压调节
        2. 7.4.1.2 电池充电
      2. 7.4.2 USB On-The-Go 模式
      3. 7.4.3 直通模式 (PTM) 专利技术
      4. 7.4.4 学习模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 SMBus 接口
        1. 7.5.1.1 SMBus 写入字和读取字协议
        2. 7.5.1.2 时序图
    6. 7.6 BQ25770G 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 ACP-ACN 输入滤波器
        2. 8.2.2.2 电感器选型
        3. 8.2.2.3 输入电容器
        4. 8.2.2.4 输出电容器
        5. 8.2.2.5 功率 MOSFET 选择
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
      1. 10.2.1 布局示例参考顶视图
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

BQ25770G BQ25770G 36 引脚 WQFN 顶视图图 5-1 BQ25770G 36 引脚 WQFN 顶视图
表 5-1 引脚功能
引脚 I/O 说明
名称 编号
LODRV1_A 1 AO 降压 A 相低侧功率 MOSFET (Q2_A) 驱动器。连接到低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
REGN_A 2 PWR 由 VBUS 或 VSYS 供电的 5V 线性稳压器输出。当 VBUS 高于 VVBUS_CONVEN 时,LDO 处于活动状态。在 REGN_A 与电源地之间连接一个 2.2μF 或 3.3μF 陶瓷电容器。REGN_A 引脚输出用于功率级栅极驱动和上拉电压源。
BTST1_A 3 PWR 降压 A 相高侧功率 MOSFET 驱动器电源。在 SW1_A 和 BTST1_A 之间连接一个 0.1μF 电容器。REGN_A 和 BTST1_A 之间的自举二极管为集成式二极管。
HIDRV1_A 4 AO 降压 A 相高侧功率 MOSFET (Q1_A) 驱动器。连接到高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
SW1_A 5 PWR 降压 A 相开关节点。连接到 A 相降压半桥高侧 N 沟道 MOSFET 的源极。
VBUS 6 PWR 充电器输入电压。建议使用 1Ω 和 0.47µF(最小值)的输入低通滤波器。
ACN_B 7 PWR B 相输入电流检测放大器负输入。为了抑制输入电流信号中的高频噪声,需要在检测电阻与 ACN_B 引脚之间放置一个 RC 低通滤波器。有关滤波器设计,请参阅节 8.2.2.1。
ACP_B 8 PWR B 相输入电流检测放大器正输入。为了抑制输入电流信号中的高频噪声,需要在检测电阻与 ACP_B 引脚之间放置一个 RC 低通滤波器。有关滤波器设计,请参阅节 8.2.2.1。
ACN_A 9 PWR A 相输入电流检测放大器负输入。为了抑制输入电流信号中的高频噪声,需要在检测电阻与 ACN_A 引脚之间放置一个 RC 低通滤波器。有关滤波器设计,请参阅节 8.2.2.1。
ACP_A 10 PWR A 相输入电流检测放大器正输入。为了抑制输入电流信号中的高频噪声,需要在检测电阻与 ACP_A 引脚之间放置一个 RC 低通滤波器。有关滤波器设计,请参阅节 8.2.2.1。
CHRG_OK 11 DO 开漏高电平有效指示器,用于通知系统,正常电源已连接到充电器输入端。通过 10kΩ 电阻连接到上拉电源轨。当 VBUS 升至 3.5V 以上或降至 VACOV_FALL 以下时,经过 50ms 抗尖峰脉冲时间后,CHRG_OK 为高电平。当 VBUS 降至 3.2V 以下或升至 VACOV_RISE 以上时,CHRG_OK 为低电平。发生特定故障时,CHRG_OK 置为低电平。当 CHRG_STAT 通过用户寄存器 CHRG_OK_INT=1b 进行更改时,该引脚也可以配置为中断源。
EN_OTG 12 DI 高电平有效,以启用 OTG、VAP 或 FRS 模式。1) 当 OTG_VAP_MODE=1b 且 EN_OTG=1b 时,将该引脚拉至高电平可以启用 OTG 模式。2) 当 OTG_VAP_MODE=1b 且 EN_FRS =1b 时,将该引脚拉至高电平可以在正向运行中启用 FRS 模式。3) 当 OTG_VAP_MODE=0b 时,将 EN_OTG 引脚拉至高电平可以启用 VAP 模式。有关详细信息,请参阅表 7-5。
ILIM_HIZ 13 AI 输入电流限制设置引脚。通过在 REGN_A 轨与地之间连接一个电阻,对 ILIM_HIZ 电压进行编程。引脚电压的计算公式为:V(ILIM_HIZ) = 1V + 40 × IINDPM × RAC,其中 IIN_DPM 是目标输入电流限制。
当引脚电压高于 VILIM_ENZ 阈值时,外部电流限制功能会被禁用,并会忽略 EN_EXTILIM 位状态。当引脚电压降至 VILIM_EN 阈值以下时,外部电流限制将遵循 EN_EXTILIM 位状态。如果 EN_EXTILIM = 1b,则充电器使用的输入电流限制是 ILIM_HIZ 引脚和 IIN_HOST 寄存器的较低设置。如果 EN_EXTILIM = 0b,则输入电流限制仅由 IIN_HOST 寄存器确定。
当引脚电压低于 0.4V 时,器件会以低静态电流进入高阻态 (HIZ) 模式。当引脚电压高于 0.8V 时,器件退出高阻态模式。ILIM_HIZ 引脚电压被连续读取并用于更新电流限制设置(如果 EN_EXTILIM=1b),这样可以通过调整该引脚电压来支持动态更改输入电流限制设置。
IADPT 14 AO 适配器电流监测输出引脚。VIADPT = 20 或 40 × (VACP_B – VACN_B+VACP_A – VACN_A),可通过 IADPT_GAIN 位选择比率。在 IADPT 引脚与接地端之间放置一个 100pF 或更小的陶瓷去耦电容器。该引脚不使用时可以悬空。IADPT 输出电压钳位在 3.2V 以下。
IBAT 15 AO 电池电流监测输出引脚。对于充电电流,VIBAT = 8 或 64 × (VSRP – VSRN),对于放电电流,VIBAT = 8 或 64 × (VSRN – VSRP),可通过 IBAT_GAIN 位选择比率。在 IBAT 引脚与接地端之间放置一个 100pF 或更小的陶瓷去耦电容器。该引脚不使用时可以悬空。其输出电压钳制在 3.2V 以下。
模式 16 AI 充电器运行模式引脚。此 MODE 引脚上需要下拉电阻,请参阅表 7-1。
PSYS 17 AO 电流模式系统功率监测器。输出电流与适配器和电池的总功率成正比。增益可通过主机通信接口进行选择。在 PSYS 与接地端之间放置一个电阻器以生成输出电压。该引脚不使用时可以悬空。其输出电压钳位在 3.2V。将一个电容器与电阻器并联以进行滤波。
PROCHOT 18 DO 低电平有效开漏输出指示器。它监测适配器输入电流、电池放电电流和系统电压。触发 PROCHOT 配置中的任何事件后,系统会将一个脉冲置为有效。最小脉冲宽度可通过 PROCHOT_WIDTH 位进行调节。
SDA 19 DI/O 开漏数据 I/O。连接到主机控制器或智能电池的数据线。根据 规范连接一个 10kΩ 上拉电阻。当通信频率增加到 1MHz 时,可能需要根据线路电容相应地减小上拉电阻。
SCL 20 DI 时钟输入。连接到主机控制器或智能电池的时钟线。根据规范连接一个 10kΩ 上拉电阻。当通信频率增加到 1MHz 时,可能需要根据线路电容相应地减小上拉电阻。
CMPOUT 21 DO 独立比较器的开漏输出。将上拉电阻从 CMPOUT 连接到上拉电源轨。比较器极性和抗尖峰脉冲时间可通过用户寄存器进行选择。
CMPIN_TR 22 AI 独立比较器的输入。独立比较器将 CMPIN_TR 引脚上检测到的电压与内部基准电压进行比较,其输出位于 CMPOUT 引脚上。比较器极性和抗尖峰脉冲时间可由主机进行选择。极性为高电平 (CMP_POL = 1b) 时,应在 CMPIN_TR 和 CMPOUT 之间放置一个电阻来对迟滞进行编程。极性为低电平 (CMP_POL = 0b) 时,内部迟滞为 100mV。如果未使用独立比较器,则将 CMPIN_TR 接地。当 CMPIN_TR_SELECT=1b 时,这是用于内部补偿温度调节环路的温度反馈引脚。
CELL_BATPRES 23 AI 用于 2-5 节电池设置的电芯选择引脚。CELL_BATPRES 引脚应通过电阻分压器从 REGN_A 进行偏置(2s 时为 40%,3s 时为 55%,4s 时为 75%,5s 时为 100%)。CELL_BATPRES 引脚还将 2 节电池的 SYSOVP 阈值设置为 12V,3 节电池的 SYSOVP 阈值设置为 17V,4 节电池的 SYSOVP 阈值设置为 22V,5 节电池的 SYSOVP 阈值设置为 27V。CELL_BATPRES 引脚拉至低于 VCELL_BATPRES_FALL 以指示电池移除。CELL_BATPRES 引脚上不允许连接外部电容器。从 CELL_BATPRES 引脚到 GND 的外部总下拉阻抗不应大于 1MΩ。
SRN 24 PWR 充电电流检测放大器负输入。SRN 引脚也用于电池电压检测。在电池充电检测电阻上连接一个 0.1μF 滤波电容器,并在 SRN 引脚和电池充电检测电阻之间使用 10Ω 接触电阻。
SRP 25 PWR 充电电流检测放大器正输入。在电池充电检测电阻上连接一个 0.1μF 滤波电容器,并在 SRP 引脚和电池充电检测电阻之间使用 10Ω 接触电阻。
BATDRV 26 AO N 沟道电池 FET (BATFET) 栅极驱动器输出。短接至 SRP 可关断 BATFET。比 SRP 高 5V 可完全导通 BATFET。BATFET 处于线性模式,会在电池电量消耗到 VSYS_MIN() 设置以下时将 VSYS 调节到 VSYS_MIN()。BATFET 在快速充电期间完全导通,并在补充模式下用作理想二极管。
VSYS 27 PWR 充电器系统电压检测引脚。
SW2 28 PWR 升压侧开关节点。连接到升压半桥高侧 N 沟道 MOSFET 的源极。
HIDRV2 29 AO 升压高侧功率 MOSFET (Q4) 驱动器。连接到高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
BTST2 30 PWR 升压高侧功率 MOSFET 驱动器电源。在 SW2 和 BTST2 之间连接一个 0.1μF 电容器。REGN_B 和 BTST2 之间的自举二极管为集成式二极管。
LODRV2 31 AO 升压低侧功率 MOSFET (Q3) 驱动器。连接到低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
REGN_B 32 PWR 由 VBUS 或 VSYS 供电的 5V 线性稳压器输出。当 VBUS 高于 VVBUS_CONVEN 时,LDO 处于活动状态。在 REGN_B 与电源地之间连接一个 2.2μF 或 3.3μF 陶瓷电容器。REGN_B 引脚输出用于功率级栅极驱动。在内部连接到 REGN_A。
LODRV1_B 33 AO 降压 B 相低侧功率 MOSFET (Q2_B) 驱动器。连接到低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
BTST1_B 34 PWR 降压 B 相高侧功率 MOSFET 驱动器电源。在 SW1_B 和 BTST1_B 之间连接一个 0.1μF 电容器。REGN_B 和 BTST1_B 之间的自举二极管为集成式二极管。
HIDRV1_B 35 AO 降压 B 相高侧功率 MOSFET (Q1_B) 驱动器。连接到高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
SW1_B 36 PWR 降压侧 B 相开关节点。连接到 B 相降压半桥高侧 N 沟道 MOSFET 的源极。
底部焊盘 (PGND) – PWR IC 下方的外露焊盘作为通用 PGND。除非另有说明,否则信号以 PGND 引脚为基准。使用底部焊盘作为散热焊盘。在连接到电源接地平面的散热焊盘平面上有多个过孔。