ZHCSW30 April 2024 BQ25770G
PRODUCTION DATA
反向运行时,该器件可监测 VBUS 电压。当 VBUS 由于过载而降至 VVBUS_OTG_UV 以下且持续 10ms 抗尖峰脉冲时间时,该器件停止开关,同时将 EN_OTG 位清除为 0b 并退出 OTG 模式。当触发事件时,会触发 FAULT_OTG_UVP 只读位,并且 CHRG_OK 引脚会被拉至低电平(如果 OTG_ON_CHRGOK=1b)。通过 EC 主机读取可以清除 FAULT_OTG_UVP 位。为了重新启动 OTG 模式,EC 主机必须通过将 EN_OTG 位设置为 1b 来重新启用 OTG 模式。