ZHCSW30 April 2024 BQ25770G
PRODUCTION DATA
该器件支持 USB OTG 运行,可通过 USB 端口从电池向其他便携式器件供电。OTG 输出电压于 OTG_VOLTAGE() 寄存器中设置,20mV LSB 范围为 3.0V 至 5V。OTG 输出电流限制于 OTG_CURRENT() 寄存器中设置,在 10mΩ 输入电流检测下,50mA LSB 的范围为 0A 至 3A。状态位 IN_IIN_DPM 用于报告输出电流处于 OTG_CURRENT() 调节下;状态位 IN_VINDPM 用于报告输出电压处于 OTG_VOLTAGE() 调节下。OTG 电压和 OTG 电流在分辨率和精度方面均符合 USB-PD 编程电源 (PPS) 规范。如果条件有效,则可以启用 OTG 操作:
EN_OTG 引脚用作多功能引脚以启用 OTG、VAP 和 FRS 模式。为了正确启用 OTG 模式,请参阅表 7-5 案例 6。应在 EN_OTG 引脚被拉至高电平之前配置 OTG_VAP_MODE=1b。EN_OTG 引脚上拉后,不建议更改 OTG_VAP_MODE 位的值。